VT5025M1005

MAXON Дроссельный клапан серии VT5000

Эти клапаны газа позволяют модулировать расход с возможностью настройки минимального расхода путем регулирования начального угла двигателя и максимального расхода с помощью регулировочного винта в нижней части клапана.
Эти клапаны подходят для текучих газовых сред в мощных газовых горелках, атмосферных газовых котлах, плавильных печах, установках сжигания и другом оборудовании, работающем на газе. Дроссельные клапаны серии VT5000 предлагаются в двух исполнениях: модель VT5025 (с фланцами 1/2, 3/4" и 1") и модель VT5050 (с фланцами 1 1/4", 1 1/2" и 2"). Также имеется одна модель с исполнительным механизмом, установленным на заводе (MT4000): VT4025A.
Тип газового крана: Дроссельный клапан с исполнительным механизмом для управления расходом
Среда: Воздух, природный газ, производственные газы
Материалы: Литье из алюминиевого сплава под давлением Уплотнения с кольцами Viton. Тарелка клапана: нержавеющая сталь.
Свидетельства: CE
Используются фланцы Honeywell серии KTVT для прямого монтажа в трубопровод, может быть прикреплен непосредственно к впуску или выпуску двойных клапанов серии VQ400 или комбинированных клапанов серии VR400 для специальных применений.
Информацию о выборе подходящего исполнительного механизма см. в разделах MT4000, MF4000, LKS160 или Modutrol IV.
Трубное соединение: Фланцы с резьбой.
Тип резьбы: BSP
Макс. рабочее давление: 360мбар
Темп. окруж. среды: -15...60C

С монтажным кронштейном для исполнительного механизма
Размеры клапана: DN25
Макс. время открытия: нет
Макс. время закрытия: нет
Класс защиты: нет
Электрический разъем: нет
Пояснение: Для Modutrol IV