VQ420MB1011
MAXON Комбинированный клапан VQ-Modular
Класс "А" комбинированный газовый клапан с присоединительным размером трубопровода до 2" . Специальные фланцы для присоединения труб диаметром от 1/2" до 2". Модульная конструкция:
другие клапаны могут быть установлены на каждой стороне корпуса клапана, например, выпускного клапана, клапана пилотной горелки или внешнего перепускного клапана;
специальные модели реле давления газа доступны для установки непосредственно на любой стороне корпуса клапана.
Для контроля и регулирования подачи газа в дутьевые горелки, атмосферные газовые котлы, плавильные и мусоросжигательные печи, и другие газо-сжигающие устройства.
Тип газового крана: 2 запорных клапана, без регулятора давления.
Первый предохранительный клапан V1: Всегда быстрое открытие.
Второй предохранительный клапан V2: Доступные модели:
MA - быстрооткрывающийся
MB - быстрооткрывающийся с регулятором расхода (заводская регулировка: полностью открыт)
MC - медленнооткрывающийся регулируемый (1..30 с) с регулятором расхода и шаговым открыванием (заводская регулировка: без шага, открывание ок. 6 с и максимальный расход)
Тип соединения: фланцы Honeywell
Среда: Разработан для применения с природным газом, бутаном или пропаном.
Материалы: Корпус: алюминиевое литье под давлением
Закрывающая пружина: сталь (AISI 302)
Толкатель: хромированная сталь Fe 360B, движение в подшипнике качения
Уплотнения и запорные элементы: устойчивый к углеводородам нитрильный каучук (NBR)
Свидетельства: CE-испытание, класс "A" по EN 161
GOST
AGA
Магниты клапана рассчитаны на длительную эксплуатацию.
С обеих сторон корпуса клапана, а также на фланцах имеются различные точки для измерения давления.
В качестве опции с нижней стороны первого предохранительного клапана V1 может быть смонтировано реле для сигнализации закрытого положения (CPI).
Примечание: Комбинированный клапан VQ-Modular рассчитан на максимальную рабочую частоту один такт в минуту.
Модели с небольшим корпусом рассчитаны приблизительно на 500.000 циклов срабатывания.
Модели с большим корпусом рассчитаны приблизительно на 300.000 циклов срабатывания.
Макс. рабочее давление: 360мбар
Темп. окруж. среды: -15...60C
Макс. время закрытия: 1ceк
Первый клапан быстрооткрывающийся. Второй клапан быстрооткрывающийся и снабжен регулятором расхода.
Напряжение питания: 230 В перем. тока
Размер клапана: 3/4дюйм
Макс. время открытия: 1ceк
Электрический разъем: штепсель по DIN
Класс защиты: IP65
Потребляемая мощность: 15Вт
Максимальный расход: 8m3/h
Опционный CPI-переключатель: MS062001
Резервный контур V1: BB052302DIN
Резервный контур V2: BB152305DIN