VG425AA1002
MAXON Полуавтоматический предохранительный клапан класса "A", нормально закрытый VG400AA
Предохранительный запорный электромагнитный клапан газа, класса "A", открываемый вручную, с резьбовыми соединениями.
Для использования в системах обнаружения утечки газа.
Тип газового крана: нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, ручное открытие.
Среда: природный газ, пропан, воздух
Материалы: корпус: алюминиевое литье под давлением
Свидетельства: CE (EN161), GOST.
Клапан нормально закрыт, его нужно открывать вручную, остается открытым, пока на обмотку подано напряжение.
Трубное соединение: Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp)
Тип резьбы: NPT
Макс. время закрытия: 1ceк
Темп. окруж. среды: -15...60C
Класс защиты: IP65
Исполнение 220...240 В переменного тока
Размеры клапана: Rp 1
Макс. рабочее давление: 500мбар