VG4080A3001

MAXON Клапан газа с ручным сбросом, нормально закрытый, фланцевые соединения VG4000A3

Предохранительный запорный электромагнитный клапан газа, класса "A", открываемый вручную, с фланцевыми соединениями.
Для использования в системах обнаружения утечки газа или в других применениях, требующих, чтобы предохранительный клапан газа открывался вручную.
Тип газового крана: нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, ручное открытие
Среда: природный газ, пропан, воздух
Материалы: корпус: алюминиевое литье под давлением
Класс защиты: IP54
Электрический разъем: PG11
Свидетельства: CE (EN161)
Имеются исполнения для другого напряжения (110 В перем. тока, 24 В перем. тока, 24-28 В пост. тока).
В качестве опции может быть заказано реле для сигнализации закрытого положения (CPI).
Клапан нужно открывать вручную, когда на него подано напряжение, и закрывается, когда напряжение исчезает.
Макс. рабочее давление: 360мбар
Тип соединения: фланцы по ISO7005
Темп. окруж. среды: -15...60C
Макс. время закрытия: 1ceк

Исполнение 220...240 В переменного тока
Размер клапана: 3дюйм
Опционный CPI-переключатель: MS056501