VF5025A3007

MAXON Серия поворотных клапанов VF5000 (нормальной или пониженной пропускной способности)

Поворотные клапаны, открываемые вручную, используются для управления и регулирования воздушного замка газовых горелок. Он может быть оборудован исполнительным механизмом серии MT4000 и MF4000.
Тип газового крана: Ручной вентиль для управления расходом
Среда: Воздух, природный газ, производственные газы
Материалы: Литье из алюминиевого сплава под давлением Уплотнения с кольцами Viton. Вал пластины клапана: нержавеющая сталь.
Свидетельства: CE
Стандартные фланцы для соединения между двумя фланцами в соответствии с DIN 2633.
Макс. рабочее давление: 500мбар
Темп. окруж. среды: -15...100C

Ручной
Размеры клапана: DN25