VE408AA1015

MAXON Соленоидный газовый клапан, нормально закрытый VE400AA

Класс «А» с питанием от сети переменного тока, отсечной предохранительный соленоидный газовый клапан.
Для контроля и регулирования подачи газа в пилотные горелки, атмосферные газовые котлы, плавильные и мусоросжигательные печи, и другие газо-сжигающие устройства.
Тип газового крана: Питание от сети переменного тока, не регулируемый открыто/закрыто номально закрытый, время открытия менее 1 сек.
Среда: природный газ, пропан, воздух.
Материалы: латунный корпус для версии 1/4 ", алюминиевый корпус для других версий.
Свидетельства: CE (EN161), GOST, AGA
Трубное соединение: Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp)
Тип резьбы: BSP
Макс. время открытия: 1ceк
Макс. время закрытия: 1ceк
Темп. окруж. среды: -15...60C
Класс защиты: IP65
Электрический разъем: штепсель по DIN

Модели 110 В
Размеры клапана: Rp 1/4
Макс. рабочее давление: 500мбар