VE4010NB1200

MAXON Электромагнитный газовый клапан, нормально закрытый, для японского рынка

Электромагнитный предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан класса "A" с регулированием максимального расхода (модели B) или характеристическим открыванием (модели C) для японского рынка (100/200 В ~).
Для контроля и регулирования подачи газа в дутьевые горелки, атмосферные газовые котлы, плавильные и мусоросжигательные печи, и другие газо-сжигающие устройства.
Тип газового крана: не регулируемый открыто/закрыто номально закрытый, время открытия менее 1 сек, с максимальным регулированием расхода.
Среда: природный газ, пропан, воздух.
Материалы: алюминиевый литой корпус.
Свидетельства: CE (EN161), GOST, AGA
Максимальный расход может быть отрегулирован в верхней части клапана
Индикатор зарытого положения (CPI switch) можно заказать отдельно.
Трубное соединение: Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp)
Тип резьбы: BSP
Макс. время открытия: 1ceк
Макс. время закрытия: 1ceк
Темп. окруж. среды: -15...60C
Класс защиты: IP54
Электрический разъем: PG11

Версии 200 В ~ с ограничителем расхода
Размеры клапана: Rp 3/8
Макс. рабочее давление: 200мбар