VE4020C1060

MAXON Соленоидный газовый клапан, нормально закрытый, с настраиваемым временем открытия VE4000C1

Класс «А» отсечной предохранительный соленоидный газовый клапан с максимальным регулированием расхода и с настраиваемым временем открытия
Для контроля и регулирования подачи газа в дутьевые горелки, атмосферные газовые котлы, плавильные и мусоросжигательные печи, и другие газо-сжигающие устройства.
Тип газового крана: не регулируемый открыто/закрыто номально закрытый, с замедленным открытием от 1 до 30 сек, с максимальным регулированием расхода.
Среда: природный газ, пропан, воздух. Специальные версии для биогаза предоставляются по запросу.
Материалы: алюминиевый литой корпус.
Свидетельства: CE (EN161), GOST, AGA
Максимальный расход и время открытия могут быть отрегулированы в верхней части клапана
Индикатор зарытого положения (CPI switch) можно заказать отдельно.
Трубное соединение: Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp)
Тип резьбы: BSP
Макс. время открытия: 30ceк
Макс. время закрытия: 1ceк
Темп. окруж. среды: -15...60C

Модели 220..240 В
Размеры клапана: Rp 3/4
Макс. рабочее давление: 200мбар
Класс защиты: IP54
Электрический разъем: штепсель по DIN
Опционный CPI-переключатель: MS052501