VE4100B3000

MAXON Электромагнитный клапан газа, нормально закрытый, фланцевые соединения VE4000B3

Электромагнитный предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан класса "A".
Для управления и регулирования потока газообразного топлива в газовых дутьевых горелках, газовых отопительных котлах, печах, топочных и других газоиспользующих устройствах.
Тип газового крана: нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, быстрооткрывающийся
Среда: природный газ, пропан, воздух; специальные исполнения для биогаза возможны по запросу
Материалы: корпус: алюминиевое литье под давлением
Свидетельства: CE (EN161), GOST, AGA
регулировка максимального расхода в верхней части змеевика.
4 вспомогательных отвода давления с резьбовыми соединениями Rp 1/4", 2 на стороне впуска, 2 на стороне выпуска.
Имеются также и другие напряжения.
В качестве опции может быть заказано реле для сигнализации закрытого положения (CPI).
Трубное соединение: Фланцы PN16 в соответствии с EN 1092-1
Макс. время открытия: 1ceк
Макс. время закрытия: 1ceк
Темп. окруж. среды: -15...60C

Исполнение 220...240 В переменного тока
Размеры клапана: DN100
Макс. рабочее давление: 200мбар
Класс защиты: IP54
Электрический разъем: PG11
Опционный CPI-переключатель: MS051001
Перемещаемый контур: BB152300