VE4015B1004

MAXON Соленоидный газовый клапан, нормально закрытый с регулированием расхода VE4000B1

Класс «А» отсечной предохранительный соленоидный газовый клапан с максимальным регулированием расхода.
Для контроля и регулирования подачи газа в дутьевые горелки, атмосферные газовые котлы, плавильные и мусоросжигательные печи, и другие газо-сжигающие устройства.
Тип газового крана: не регулируемый открыто/закрыто номально закрытый, время открытия менее 1 сек, с максимальным регулированием расхода.
Среда: природный газ, пропан, воздух. Специальные версии для биогаза предоставляются по запросу.
Материалы: алюминиевый литой корпус.
Свидетельства: CE (EN161), GOST, AGA
Максимальный расход может быть отрегулирован в верхней части клапана
Индикатор зарытого положения (CPI switch) можно заказать отдельно.
Трубное соединение: Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp)
Тип резьбы: BSP
Макс. время открытия: 1ceк
Макс. время закрытия: 1ceк
Темп. окруж. среды: -15...60C

Модели 220..240 В
Размеры клапана: Rp 1/2
Макс. рабочее давление: 200мбар
Класс защиты: IP54
Электрический разъем: PG11
Перемещаемый контур: BB152301
Пояснения: нет