VE4050A1002

MAXON Электромагнитный газовый клапан, нормально закрытый, VE4000A1

Электромагнитный предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан класса "A".
Для управления и регулирования потока газообразного топлива в газовых дутьевых горелках, газовых отопительных котлах, печах, топочных и других газоиспользующих устройствах.
Тип газового крана: нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, быстрооткрывающийся
Среда: природный газ, пропан, воздух; специальные исполнения для биогаза возможны по запросу
Материалы: корпус: алюминиевое литье под давлением
Свидетельства: CE (EN161), GOST, AGA
Трубное соединение: Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp)
Тип резьбы: BSP
Макс. время открытия: 1ceк
Макс. время закрытия: 1ceк
Темп. окруж. среды: -15...60C

Исполнение 220...240 В переменного тока
Размеры клапана: Rp 2
Макс. рабочее давление: 200мбар
Класс защиты: IP54
Электрический разъем: PG11
Опционный CPI-переключатель: MS055001
Перемещаемый контур: BB052303