VP420B1003
MAXON Боковые клапаны для VQ-Modular
Дополнительные боковые клапаны класса "A", для использования с двойными клапанами VQ-Modular, размер 3/4".
Серия VB420: внутренний обвод второго главного клапана, для обеспечения двухступенчатого управления.
Серия VP420: встроенный клапан пилотной горелки с выпуском Rp 3/4".
Серия VV420: встроенный нормально открытый воздушный клапан для сброса давления в пространстве между двумя главными клапанами во время ожидания. Модели для установки с левой и с правой стороны.
Тип газового крана: Дополнительный предохранительный запорный клапан, для крепления используются 4 винта, изолирующая прокладка.
Среда: Природный газ, бутан или пропан.
Материалы: Корпус: алюминиевое литье под давлением
Закрывающая пружина: сталь (AISI 302)
Толкатель: хромированная сталь Fe 360B, движение в подшипнике качения
Уплотнения и запорные элементы: устойчивый к углеводородам нитрильный каучук (NBR)
Свидетельства: Одобрены только в комбинации с двойными клапанами серии VQ-Modular.
CE (EN161)
GOST
AGA
Магниты клапана рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Примечание: Боковые клапаны модели VB-VP-VV предназначены для:
максимальная рабочая частота один цикл в минуту.
около 500 тысяч рабочих циклов.
Размер клапана: 3/4дюйм
Макс. рабочее давление: 360мбар
Темп. окруж. среды: -15...60C
Макс. время закрытия: 1ceк
Максимальный расход: 14,8m3/h
Клапан пилотной горелки, быстрооткрывающийся, с регулятором расхода. С внутренней трубной резьбой Rp 3/4". Для монтажа на любой стороне корпуса клапана.
Напряжение питания: 115 В перем. тока
Макс. время открытия: 1ceк
Электрический разъем: винтовые клеммы
Класс защиты: IP54
Потребляемая мощность: 26Вт
Резервный контур V1: BB151107PG