V5055D1032/U

MAXON Предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан, нормально закрытый, в сочетании с гидравлическим сервоприводом V4055 или V4062

Предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан класса "A", для гидравлического сервопривода
Для управления и регулирования потока газообразных сред в газовых дутьевых горелках, газовых отопительных котлах, печах, топочных и других газоиспользующих устройствах.
Тип газового крана: нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, быстро или медленно открывающийся.
Среда: природный газ, пропан, воздух.
Материалы: корпус: алюминиевое литье под давлением.
Свидетельства: CE (EN161), GOST, AGA, CSA
Максимальное давление на впуске зависит от модели исполнительного механизма V4055 / V4062
Макс. время закрытия: 1ceк
Темп. окруж. среды: -15...60C

Корпуса клапанов для Америки (CSA), быстрое открытие, подходят для высокого давления на впуске
Размеры клапана: Rp 2
Трубное соединение: Внутренняя резьба
Тип резьбы: NPT
Макс. рабочее давление: 1000мбар
Макс. время открытия: 1ceк
Пояснение: POC в исполнительном механизме