V4055A1114/U

MAXON Гидравлический исполнительный механизм для предохранительных запорных клапанов серий V5055 и VE5000

Гидравлический исполнительный механизм для предохранительных запорных клапанов класса "А" серий V5055 и VE5000.
Для управления и регулирования потока газообразных сред в газовых дутьевых горелках, газовых отопительных котлах, печах, топочных и других газоиспользующих устройствах.
Тип газового крана: нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, быстро или медленно открывающийся.
Материалы: корпус алюминиевое литье под давлением.
Свидетельства: CE (EN161), GOST, AGA, CSA
Только в сочетании с корпусом клапана Honeywell серии V5055 и VE5000.
Модели V4055 не предназначены для управления вкл./выкл. Сочетается с клапанами, имеющими характеристику открытия (V5055B), может быть реализована фиксированная кривая открытия.
Модели V4062 предназначены для управления высокий/низкий/выкл., обычно используются с корпусами клапана, имеющими характеристику открытия (V5055B)
Макс. время открытия: 16ceк
Макс. время закрытия: 1ceк
Электрический разъем: винтовые клеммы
Темп. окруж. среды: -23...70C

Исполнительные механизмы стандартного давления для управления вкл./выкл.
Макс. рабочее давление: 360мбар
Напряжение питания: 230 В перем. тока
Класс защиты: NEMA 3 / IP44
Пояснение: С валом рычага заслонки