R4348B1008

MAXON Реле пламени R4348

R4348B -- это реле пламени для непрерывной работы, показывающее присутствие или отсутствие пламени, предназначенное для применения в крупных коммерческих или промышленных установках с горелками.
R4348B включает 3-проводное реле пламени, напряжение на которое включается, когда обнаружено пламя, и выключается, когда обнаружено отсутствие пламени, а также 3-проводное "реле нагрузки" напряжения в линии. Для всех типов горелок без ограничения мощности.
Свидетельства: Сертификация CE согласно EN298 (для непрерывного режима работы)
Класс защиты: IP40
Темп. окруж. среды: -20...60C
Максимальная влажность: 90%rh
R4348B обеспечивает беспотенциальные реленые выходы, позволяет использовать датчики и усилители Honeywell с широким спектром логических схем в соответствии с нуждами заказчика, включая функцию Безопасный Пуск, проверяющую присутствие сигнала пламени перед пуском горелки.
Позволяет использовать все датчики пламени и все оптические детекторы пламени Honeywell C7012, C7027, C7035, C7044, C7061 и C7076 с правильно выбранным подключаемым усилителем сигнала пламени.
R4348B (с выпрямляющим усилителем) также будет работать с линейкой датчиков ИК "бывший Satronic" IRD820/1020. Обратите внимание, это сочетание не имеет допуска CE для использования в установках, на которые распространяется GAD (директива по газовому оборудованию).
Примечание: Монтажная база / база проводных соединений заказывается отдельно.
Выходы: 3xSPST + 2xDPDT
Управление: Устройство контроля пламени
Время отклика в случае погасания пламени: 1,0/2,0сек
Датчик пламени: Зависит от подключаемого усилителя

Все модели
Пояснение: Стандартная модель