MF4000P1018

MAXON Сервомоторы для промышленных поворотных и дроссельных клапанов

MT4000, MF4000, ML7999B и LKS160 -- это моторы без пружинного возврата, используемые для управления заслонками и клапанами.
Эти моторы используются для управления заслонками и клапанами в промышленных применениях с горелками.
Свидетельства: MT4000, MF4000 и LKS160: CE, ГОСТ, AGA
ML7999B: UL, CSA, CE, GOST, AGA
Темп. окруж. среды: -40...60C
Максимальная влажность: 90%rh
Угол поворота: 90o
Концевые выкл.: 3

MF4000 мощный исполнительный механизм, предназначенный для использования с модулирующими клапанами газа
Напряжение питания: 230 В перем. тока
Входной сигнал: SPDT
Рабочий цикл: 15ceк
Вращающий момент: 5Нм
Модель: дополнительное реле
Потенциометр задания уставки: 1k
Шток заслонки: 12 мм круглый
Класс защиты: IP65