M9494F1003/U

MAXON Серводвигатели Modutrol IV

Двигатели Modutrol IV - это двигатели с пружинным возвратом и без пружинного возврата, обычно используются для управления задвижками и клапанами.
Модели M62xx - электромоторы астатического регулирования с трехпроводным присоединением, используются с контроллерами, оснащенными однополюсным двухпозиционным реле или плавающим выходом и внутренним электрически изолированным потенциометром обратной связи для определения положения моторного вала.
Приняв сигнал тока или напряжения от электронного контроллера, модели M72xx устанавливают моторный вал в любой позиции между открытым и закрытым положением.
Модели M91xx и M94xx для установки моторного вала в любой позиции между открытым и закрытым положением используют модулирующий пропорциональный сигнал 130 Ом.
Двигатели Modutrol IV используются для управления задвижками и клапанами промышленных горелок и установок для кондиционирования воздуха.
Свидетельства: CE, UL, FM, CSA, Gost
Класс защиты: IP54
Комплект для защиты от атмосферных воздействий предлагается как дополнительная принадлежность для модернизации до класса IP64
Темп. окруж. среды: -40...66C
Максимальная влажность: 85%rh
Особенности: Стандартное исполнение - клеммы с винтовым креплением.
Предлагается кронштейн-переходник для адаптации к высоте вала электромоторов старых моделей (ModIII).
Для большинства моделей предусмотрена возможность настройки хода в эксплуатационных условиях (90 - 160).
Корпус из литого под давлением алюминия.
Два настраиваемых внутренних вспомогательных однополюсных двухпозиционных переключателя - устанавливаются изготовителем.
Вал с двумя рабочими концами для использования с нормально открытым или нормально закрытым клапаном или задвижкой. На обоих концах вала номинальный крутящий момент одинаковый.
Регулировка электромоторов Modutrol по времени, не зависимая от частоты напряжения сети питания.
Номинальные крутящие моменты у моторов с двусторонним валом равняются сумме крутящих моментов вала (крутящий момент приводного конца плюс крутящий момент вспомогательного конца).
Пусковой момент - это максимальный крутящий момент, позволяющий преодолеть случайно возникающие перегрузки, например, при заедании задвижки или клапана. Пусковой момент в 1,5 раза превышает обычный номинальный крутящий момент.
Другие модели, не указанные в этом каталоге, доступны за пределами Европы. Большинство моделей могут быть заменены имеющимися европейскими моделями.
Входное напряжение: По умолчанию: 24 В пер. тока
Через дополнительный встроенный трансформатор: 24/120/230 В пер. тока
Частота сети питания: 50/60 Гц
Шток заслонки: 9,5 мм (3/8") в кв. для всех моделей на обоих концах
Концевые выкл.: 2
Срабатывание: Нормально закрытый

Управление с помощью потенциометра, без пружинного возврата (M9xx4)
Напряжение питания: 24 В перем. тока
Потребляемая мощность: 15Вт
Входной сигнал: 0-150 Ом
Угол поворота: Adj. 90 .. 160o
Пояснение: Заводская настройка - 90
Рабочий цикл: Var. 60 .. 107ceк
Вращающий момент: 34Нм
Сигнал обр. связи: нет
Модель: Серия 3