325533C
MAXON Электромеханический газовый клапан, нормально закрытый, тип MA
Автоматический запорный клапан для использования с разными газовыми средами.
Для использования с промышленными горелками в печах, топках и другом оборудовании, работающем на газе.
Тип газового крана: Запорный клапан с электромеханическим исполнительным механизмом
Среда: Природный газ, пропан, бутан, водород
Доступно по запросу: специальные исполнения для кислорода, коксового газа, газа нефтеперерабатывающих заводов, биогаза.
Темп. окруж. среды: -40...60C
Материалы: Корпус из углеродистой стали
Available on request: Special versions with stainless steel or low temperature carbon steel (as low as -50C).
Connections:
ISO 7-1 threaded or DIN PN16 Flanged
Доступны по запросу: специальные версии с трубной резьбой NPT, фланец ANSI или патрубок с гнездом под сварку.
Свидетельства: GAD, EN161, PED, FM, AGA, TR (Russia)
Поддержка SIL-3 (отвечает требованиям IEC61508)
Доступны по запросу: модели с сертификацией UL и CSA
Макс. время закрытия: 1ceк
Электрический разъем: винтовые клеммы
Класс защиты: NEMA 4 (IP65)
Примечание: Максимальное рабочее давление должно быть снижено на 25% при использовании с водородом (H2)
Исполнения 24 В пост. тока
Размеры клапана: DN100
Трубное соединение: Фланцы
Тип резьбы: нет
Макс. рабочее давление: 2,76бар
Описание изделия: 5000 400CMA11 DA22-FE24B0