324724B

MAXON Пневматический запорный клапан, нормально закрытый, тип 8000

Автоматический запорный клапан для использования с разными газовыми средами.
Для использования с промышленными горелками в печах, топках и другом оборудовании, работающем на газе.
Тип газового крана: Запорный клапан с пневматическим исполнительным механизмом
Среда: Природный газ, пропан, бутан, водород
Доступно по запросу: специальные исполнения для кислорода, коксового газа, газа нефтеперерабатывающих заводов, биогаза.
Темп. окруж. среды: -40...100C
Материалы: Корпус из углеродистой или нержавеющей стали
Доступно по запросу: специальные исполнения для низкой температуры (до -50C).
Соединения:
Резьба ISO 7-1 или фланец DIN PN16
Доступно по запросу: специальные версии с трубной резьбой NPT, фланец ANSI или патрубок с гнездом под сварку.
Другие варианты, доступные по запросу:
Специальные пожаробезопасные исполнения и исполнения NACE
частичное испытание хода
Свидетельства: GAD, EN161, PED, FM, AGA, TR (Russia)
Поддержка SIL-3 (отвечает требованиям IEC61508)
Доступны по запросу: модели с сертификацией UL, CSA, KTL и/или INMETRO
Рабочее окружение:
Исполнительные механизмы имеют рейтинг NEMA 4, IP65 или, дополнительно, NEMA 4X, IP65.
Диапазон температуры окружающего воздуха от -40C до 60C для моделей 8111; имеется исполнение для температуры от -50C до 60C.
Диапазон температуры окружающего воздуха от -40C до 50C для моделей 8113; имеется исполнение для температуры от -50C до 50C.
Все клапаны, предназначенные для работы с кислородом или имеющие уплотнения корпуса из этилен-пропилена, имеют ограничение по минимальной температуре окружающего воздуха и текучей среды -17C.
Макс. время закрытия: 1ceк
Примечание: Максимальное рабочее давление должно быть снижено на 25% при использовании с водородом (H2)

Исполнения 120 В перем. тока, 50/60 Гц
Размеры клапана: DN65
Трубное соединение: Фланцы
Тип резьбы: нет
Макс. рабочее давление: 12,1бар
Описание изделия: SSOV 250C8111-DA22-A1B03