L91B1100/U

MAXON Пропорциональные контроллеры давления

Рабочее управление с модуляцией давления для регулирования жидкости, воздуха или других газов, не вызывающих коррозию.
Вид давления: избыточное давление, относительное
Подсоединение давления: Наружная резьба 1/4" NPT
Электрический разъем: изоляционная трубка
Класс защиты: IP44
Материал корпуса: Окрашенная углеродистая сталь и передняя крышка из прозрачного пластика
Темп. среды: 0...66C
Темп. окруж. среды: 0...66C
Функция переключателя/мощность: Модуляция: потенциометр 140 Ом
Положение при установке: вертикальное
Латунные гофрированные трубки
Использовать с водяным паром, воздухом, не горючими газами или другими текучими средами, не вызывающими коррозию латунных или фос-бронзовых гофрированных трубок (модели 20 бар / 300 psi)
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с горючими средами или средами, вызывающими химическую коррозию фос-бронзовых гофрированных трубок (модели 0.6-20 бар / 10-300 psi) или латунных гофрированных трубок (модели со всеми другими диапазонами давления)
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с горючими средами или средами, вызывающими химическую коррозию фос-бронзовых гофрированных трубок (модели 0.6-20 бар / 10-300 psi) или латунных гофрированных трубок (модели со всеми другими диапазонами давления)

Один потенциометр 140 Ом. Монтажная деталь G1/4".
Диапазон задания давления: 0...1034кПа
Диапазон задания перепада давления: 35...160кПа
Макс. давление: 1551кПа