L404F1219/U

MAXON Контроллеры давления

Обпеспечивают рабочее управление с автоматической предельной защитой для систем с давлением до 20 бар (300 psi).
Вид давления: избыточное давление, относительное
Подсоединение давления: Внутренняя резьба 1/4" NPT
Электрический разъем: изоляционная трубка
Класс защиты: IP44
Материал корпуса: Окрашенная углеродистая сталь и передняя крышка из прозрачного пластика.
Темп. среды: -37...66C
Темп. окруж. среды: -37...66C
Функция переключателя/мощность: SPDT Microswitch 250 В перем. тока; номинал: 1 A (индуктивный); 5 A резистивный.
Положение при установке: вертикальное
Использовать с водяным паром, воздухом не горючими газами или текучими средами, не вызывающими коррозию элемента датчика давления.
Модели имеют быстродействующий переключатель, размыкающий или замыкающий цепь при повышении давления.
Настраиваемые дифференциальные значения
Монтаж с использованием внутренней трубной резьбы 1/4" NPT или монтаж на поверхность через основание корпуса.
"Диафрагма из нержавеющей стали"

Модель для Европы, включает винт заземления
Диапазон задания давления: 14...103кПа
Диапазон задания перепада давления: 14...41кПа
Макс. давление: 345кПа
Пояснение: нет