HUPF020B110
MAXON Регуляторы давления газа серии HUP-HUPF
Подпружиненный регулятор давления газа с компенсацией входного давления и отключением в нулевой точке
Все устройства, потребляющие газ
Среда: промышленные газы (смешанный газ), природные газы (группа H - метан), сжиженный газ (СНГ), неагрессивные газы, воздух
Материалы: корпус: алюминий, литой под давлением, UNI 5076/3051
фильтр (HUPF): Гальванизированная сетка для газов, изготовленная методом электросварки из самогасящегося синтетического волокна, в соответствии со стандартом EN437
фильтр (HUPF): сетка 50 мкм
Свидетельства: CE (EN88-1), GOST, AGA
Регулируемая пружина позволяет удерживать постоянное выходное давление при изменении расхода газа. Функция нулевого отключения не позволяет выходному давлению увеличиваться, если через регулятор не проходит газовый поток.
Серия HUPF оснащена сменным фильтрующим элементом.
На регуляторе, с каждой стороны, установлены два вентиля управления входным давлением: Rp 1/4"
Диапазон значений выходного давления может устанавливаться регулировочным винтом сверху регулятора.
Регуляторы серии HUP(F) поставляются со стандартной (белой) пружиной, задающей диапазон выходного давления. Для возможности установки других диапазонов давления требуется смена пружины. См. на данной странице обзор ассортимента пружин для других диапазонов выходного давления.
Макс. рабочее давление: 500мбар
Темп. окруж. среды: -15...60C
Диапазон уставки давления: 10...30мбар
Встроенный фильтр: 50мк
Резьбовое соединение.Со встроенным газовым фильтром.
Трубное соединение: Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp)
Тип резьбы: BSP
Размер трубопровода: Rp 3/4