HUF015B160

MAXON Фильтр газа HUF

Фильтр газа с фильтрующим элементом
Все газоиспользующие устройства
Среда: промышленные газы (смешанный газ), природные газы (группа H - метан), сжиженный газ (СНГ), неагрессивные газы, воздух
Материалы: Корпус: алюминиевое литье под давлением, UNI 5076/3051
Фильтр: оцинкованная, сваренная электросваркой ткань из самогасящегося искусственного волокна для газов по EN 437
Фильтр: сетка 50 uм
Свидетельства: CE (EN13611) ,ГОСТ, директива по газовому оборудованию 2009/142/EC, на основе DIN 3386
сменный фильтрующий элемент
вентиль давления впуска Rp 1/4" вентиль давления выпуска Rp 1/4"
Макс. рабочее давление: 10000мбар
Темп. окруж. среды: -15...80C

Резьбовой
Трубное соединение: Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp)
Тип резьбы: BSP
Размер трубопровода: Rp 1/2