S256B

MAXON Система мониторинга факела

Watchdog III -- это система мониторинга факельной трубы, предотвращающая выпуск опасных газов в атмосферу.
Она может использоваться для непрерывного мониторинга факела на площадке.
Для обнаружения пламени используется отказобезопасная и проверенная технология UVtron.
Абсолютная нечувствительность к солнечному свету:
система может быть установлена в любом месте круга 360 градусов вокруг дымовой трубы. Работает в спектральном диапазоне 210 нм (УФ)
Измерительная головка может быть установлена вне зоны опасности взрыва:
система мониторинга может обнаружить пламя факела с расстояния более 300 м.
Блок обработки сигнала может быть установлен внутри шкафа проводных соединений, размещенного поблизости.
Раб. диапазон темп.: -40...80C
Описание шинной системы: Связь по последовательному каналу: RS422/485 (дифференциальный)
4800, 9600, 19200 или 38400 бод (возможность выбора)
Апаратные выходы: Ранняя индикация: 2 x SPDT
Задержанная индикация: 1 x SPDT
0..20 мА или 4..20 мА (на выбор)

Отдельные компоненты
Описание изделия: Цифровая измерительная головка для контроля пилотной горелки Watchdog III UV Digital. Получает питание от P222.
Напряжение питания: 24 В пост. тока