S702HFPF

MAXON Промышленное оборудование мониторинга пламени - измерительные головки S700/S800

Измерительные головки S700 и S800 способны распознавать пламя почти любого типа топлива или топливной смеси, имеют высокую способность различения пламени благодаря возможности настройки чувствительности к фоновому излучению.
Промышленные технологические горелки, многокомпонентные горелочные системы, сжигательные установки, печи, обжиговые печи и т.д.
Свидетельства: Допуск CE согласно EN298 для непрерывной работы (ожидается сертификация).
Сертификация FM, CSA
Поддержка SIL3
Класс защиты: NEMA 4x, IP64
Темп. окруж. среды: 0...50C
Максимальная влажность: 85%rh
Модели S702 и S802: германиевый фотодиод со спектральной реакцией в диапазоне от 1110 до 1660 нм
Модели S706 и S806: трубка UVton с реакцией в диапазоне от 185 до 260 нм
Защита от отказа: не нужен механический затвор благодаря использованию электронного мониторинга и цифровой обработки сигнала.
Технология: датчик мерцания (S702/S802 - IR) и счетчик импульсов (S706/S806 - UV)
Работает в комбинации с 700DCSP, 700ACSP и 800SP и на третьем канале процессоров сигнала P531 и P532.
Примечание: Все устройства контроля пламени серии S70x/80x/700/800 испытаны FM Global на предмет применения в среде SIL-3.
Все УФ измерительные головки S706/S706 нечувствительны к рентгеновским и гамма-лучам, поэтому они идеально подходят для самого различного промышленного применения.
В отличие от других датчиков пламени, УФ измерительные головки S706/S806 контролируют состояние трубок путем счета импульсов в фоновом режиме; поэтому для самотестирования не требуется механический затвор.
Управление: Непрерывная работа

Головки сканера пламени с заводским кабелем длиной 3 м.
Описание изделия: Одинарная ИК измерительная головка со встроенным ВЧ-фильтром
Датчик пламени: IR