S552BE-EX

MAXON Промышленные измерительные головки контроля пламени

Измерительная головка S55xBE позволяет различать пламя в тяжелейших окружающих условиях и способна регистрировать пламя при горении почти каждого имеющегося теплоносителя либо топливной смеси. Благодаря автоматической функции настройки, трем каналам и возможности одновременно или отдельно контролировать УФ и ИК компоненты пламени, сигнальный процессор P532 улучшает эксплуатационную готовность и повышает надежность горелки.
Горелки производственного процесса, системы с множественными горелками, инсинераторы, печи, сушильные камеры и т.д.
Свидетельства: Утверждено по ГОСТ, FM, UL, CSA и NRTL/C
Сертификат IECEx для моделей специального назначения (международный).
Сертификат ATEX для моделей специального назначения (для Европы).
Класс защиты: NEMA 4x, IP64
S55xBE: Зона 2 Класс 1 Разряд 2 Группа A, B, C и D
S55xBE: IECEX Кат. 3 (Зона 2) II 3G IIC T5
S55xBE-EX: ATEX {EX} II 2 G Ex d IIC T6 для Зон 1 и 2
Темп. окруж. среды: -40...70C
Максимальная влажность: 85%rh
Датчик: ультрафиолетовый ламповый, полупроводниковый инфракрасный датчик или оба - ультрафиолетовый и инфракрасный
Чувствительность к УФ-излучению: 200 нм максимум / к ИК-излучению: 1400 нм максимум
Метод: счёт импульсов (УФ) и мерцательное излучение (ИК)
Самодиагностика: электронная система (механически движущиеся части отсутствуют)
Работает совместно с устройствами обработки сигналов P522, P531 или P532
Примечание: Все изделия серий Sxxx / Pxxx, предназначенные для обеспечения безопасного процесса горения, имеют международный сертификат FM на использование в условиях категории SIL 3.
Все детекторные головки серии S5xx не восприимчивы к рентгеновским лучам и гамма-излучению, благодаря чему спектр их применения в промышленном секторе очень велик.
В отличие от любого другого детектора пламени, детекторные головки S55xB (E) осуществляют считывание фоновых импульсов, определяя степень исправности трубки, и поэтому не нуждаются в системе с механическим затвором для самодиагностики.
Управление: Непрерывная работа

Головки-анализаторы пламени S55xBE-EX (взрывобезопасные). На стадии ожидания.
Описание изделия: Детекторная головка с функцией распознавания только ИК-излучения, во взрывобезопасном корпусе
Датчик пламени: IR
Пояснение: ATEX (Ex d IIC T6) - зоны 1 и 2