DBC2000E1026

MAXON Автоматы горения серии DBC2000

Honeywell DBC2000 - это встроенный контроллер горелки на основе микропроцессора, для применений с автоматическим управлением одной мощной промышленной газовой, мазутной или комбинированной горелкой. Система DBC2000 состоит из релейного модуля и базы проводных соединений. Стандартная модель (Standard) отвечает минимальным требованиям, предъявляемым к системе управления промышленной системой горелок; усовершенствованная модель (Enhanced) включает интегрированную систему подтверждения положений клапанов, модель Ultimate дополнительно включает оборудование для обмена сигналами по шине.
Для всех типов горелок с неограниченной мощностью в прерывистом режиме работы. Встроенный таймер обеспечивает автоматический цикл работы после около 24 часов непрерывной потребности в тепловой мощности.
Свидетельства: CE-испытание по EN 298 для прерывистого режима работы (с применением соответствующего датчика пламени)
Сертификация AGA
Регистрация ГОСТ
Класс защиты: IP40
Темп. окруж. среды: -10...60C
Максимальная влажность: 90%rh
Модели DBC2000 имеют два встроенных усилителя пламени: UV Power Tube (ультрафиолетовое излучение) и Rectification (FR), усилитель пламени выбирается с помощью перемычки на задней стороне устройства. По умолчанию используется FR (перемычка присутствует). Подходящие датчики пламени:
Стержень пламени (FR)
Семейство УФ датчиков C7027/35/44 (UV)
Семейство УФ датчиков C7012A/G (FR)
Семейство ИК датчиков IRD820/1020 (FR)
Примечание: Дополнительные функции:
Встроенный таймер автоматического цикла 24 часа
Выбор работы с пилотной горелкой или с прямым зажиганием основной горелки.
Выбор режима работы после продувки (15 с) или без продувки (0 с).
Модель управления: Полный
Выходы: HF/LF/пропорц.
Управление: 24-часовой цикл автоматической работы
Пилотная горелка: На выбор с прерыванием/ непрерывный
Время воспламенения запального топлива: 3 сек. (только для запальной горелки: 5 сек.)
Время воспламенения основного топлива: 3сек
Время последующей продувки: 15/0сек
Число попыток воспламенения: 1
Время отклика в случае погасания пламени: <1сек
Датчик пламени: UV/FR

Исполнение 230 В переменного тока
Время предварительной продувки: 0сек
Система проверки герметичности клапанов (VPS): нет
Описание шинной системы: нет
Пояснение: Стандартная модель