C7076D1027/U

MAXON Датчики пламени УФ C7076A/D/F

УФ-датчик пламени для определения ультрафиолетового излучения, испускаемого пламенем при горении.
Используется с контроллерами горелки Honeywell для обеспечения контроля пламени при непрерывной работе для применений с промышленными горелками, работающими на твердом топливе, тяжелом мазуте, грязном газе, водороде, фосфоре и т.п. в качестве топлива.
Свидетельства: CE-испытание по EN 298; только в сочетании с подходящими усилителями сигнала пламени и автоматами горения Honeywell
Допущено к использованию при непрерывной эксплуатации с динамической самопроверкой.
Модели C7076F имеют допуск ATEX для использования в местах с опасностью взрыва (зона 1)
Модели C7076A/D имеют сертификацию UL/FM для использования в Америке
Интегрированное соединение для продувки воздухом в стандартно модели (C7076A).
Быстрый и простой монтаж на стандартной смотровой трубке 1" NPT.

Взрывобезопасный корпус (NFPA70: раздел 1, класс 1, группа C/D и класс 2, группа E/F/G)
Механическое соединение: 1" NPT
Темп. окруж. среды: -40...71C
Класс защиты: NEMA 7
Напряжение питания: 110..120 В переменного тока
Пояснение: Сертификация только для США
Примечание: Напряжение на катушке затвора: только 120 В