C7035A1056/U

MAXON Ультрафиолетовые датчики пламени C7027/35/44 ("MiniPeeper").

Компактный аналоговый УФ-датчик пламени для распознавания ультрафиолетового излучения пламени горения.
Используется с контроллерами Honeywell для наблюдения за пламенем горелок коммерческого и промышленного назначения.
Свидетельства: Разрешение EC по стандарту EN298 только в комбинации с соответствующими усилителям сигнала пламени Honeywell и устройствами управления горелками.
Разрешение UL/CSA для США только в комбинации с соответствующими усилителям пламени Honeywell и устройствами управления горелками.
Разрешение AGA для Австралии только в комбинации с соответствующими усилителям пламени Honeywell и устройствами управления горелками.
Только для использования в повторно-кратковременном режиме. Горелка должна срабатывать как минимум раз в 24 часа.
Модели с маркировкой "DIN Approved Model" не имеют маркировки CSA/UL на этикетке изделия и снабжены одним изолированным кабелем вместо проводов.
Максимальная рекомендуемая длина кабеля: около 50 м.
Особенности: Надежная, компактная измерительная трубка в кожухе, обеспечивающем максимальную защиту.
Быстрая и простая установка на стандартной смотровой трубе.
Распознает УФ-излучения в диапазоне спектра 310 нм.

C7035 со сменным ламповым датчиком УФ-излучения.
Механическое соединение: 1"
Длина кабеля: 1,8м
Темп. окруж. среды: -40...121C
Класс защиты: IP67