C6097A2210

MAXON Реле давления C6097, в основном для использования с газом и воздухом

Реле давления C6097 - устройства обеспечения безопасности, используемые в условиях положительного давления или в системах с дифференциальным давлением для измерения перепадов давления воздуха или газа.
Вид давления: перепад давления, относительное
Подсоединение давления: Предлагаются две модели: трубный или фланцевый монтаж на корпусе клапана.
Модели для монтажа на трубе: положительное давление: G1/4"
Модели для монтажа на трубе: отрицательное давление: G1/8"
Модели для фланцевого монтажа: монтируются непосредственно на корпусе клапана
Электрический разъем: PG11 или штепсель по DIN
Класс защиты: IP54
Материал корпуса: Донная часть: алюминий, литой под давлением
Корпус: полибутилентерефталат синего цвета
Крышка: прозрачный поликарбонат
Темп. среды: -15...80C
Темп. окруж. среды: -15...60C
Функция переключателя/мощность: Принцип действия реле: однополюсной двухпозиционный
Макс. напряжение: 250 В пер. тока
Мин. напряжение: 24 В пер. тока
Макс. резистивная нагрузка: 5 A
Макс. индуктивная нагрузка (pf = 0,6): 3 A
Мин. нагрузка: 50 мА
Свидетельства: Модели C6097A1/B1: UL (US+C), CSA (US+C), FM
Модели C6097A2: CE (EN 1854) - PIN: 0063AR1571
Положение при установке: горизонтальное или вертикальное
Модели C6097A1 откалиброваны на перепад давления (одобрены для использования в Северной Америке в качестве ограничителя минимального давления) и имеют шкалу в фунтах/дюйм2 или дюймах водн. столба.
Модели C6097B1 откалиброваны на повышение давления (одобрены для использования в Северной Америке в качестве ограничителя максимального давления) и имеют шкалу в фунтах/дюйм2 или дюймах водн. столба.
Модели C6097A2 откалиброваны на номинальное давление (утверждены ЕС для использования на территории Европы в качестве ограничителя минимального или максимального давления) и имеют шкалу в мбарах.

Европейские модели для монтажа на трубе, соединение G1/4". Используется кабельная муфта PG11.
Диапазон задания давления: 2,5...50мбар
Диапазон уставки перепада давления: ...0,6мбар
Макс. давление: 300мбар
Пояснение: Утверждено EC.