C6045D1076

MAXON Реле давления газа и воздуха общего назначения C6045D

Для мониторинга давления воздуха и не агрессивных (топливных) газов.
Вид давления: перепад давления, относительное
Подсоединение давления: положительное давление: G1/4"
отрицательное давление: G1/8"
Электрический разъем: PG13,5
Класс защиты: IP40
Материал корпуса: литой алюминиевый корпус
Темп. среды: -15...70C
Темп. окруж. среды: -15...70C
Функция переключателя/мощность: SPDT Microswitch 250 В перем. тока; номинал: 2 A (индуктивный); 10 A резистивный
Свидетельства: CE (EN1854) - PIN: 0063AR3085/2
Положение при установке: горизонтальное или вертикальное
Большая мембрана для повышения точности

Включает монтажный кронштейн с винтами
Диапазон задания давления: 5...50мбар
Макс. давление: 200мбар