BC1000A0220U

MAXON Реле пламени BC1000

Серия BC1000A/B -- это реле пламени для попеременной работы, показывающее присутствие или отсутствие пламени, предназначенное для применения в коммерческих или промышленных установках с горелками.
Серия BC1000A специально предназначена для использования как ручной контроллер горелки для режима пуск/стоп. Для всех типов горелок с неограниченной мощностью.
Свидетельства: Сертификация CE согласно EN298 (для попеременного режима работы)
GOST
AGA
Класс защиты: IP00
Темп. окруж. среды: -20...60C
Максимальная влажность: 90%rh
BC1000A/B обеспечивает функцию Безопасный пуск с проверками, присутствует ли сигнал пламени, при приложении питания к устройству.
Модели BC1000A1/B1 предназначены для использования с датчиками пламени выпрямительного типа, такими, как стержни пламени и датчики УФ C7012A/G.
Модели BC1000A2/B2 предназначены для использования с моделями датчиков УФ Honeywell C7027, C7035 и C7044.
Примечание: Модели BC1000A1/B1 также будут работать с рядом датчиков ИК "Satronic" IRD820/1020. Обратите внимание, это сочетание не имеет допуска CE для использования в установках, на которые распространяется GAD (директива по газовому оборудованию).

Исполнение 230 В переменного тока
Выходы: 1xSPST
Управление: Ручное управление стоп/старт
Время отклика в случае погасания пламени: 2сек
Датчик пламени: UV
Напряжение питания: 220..240 В переменного тока
Пояснение: C7027, C7035, C7044