EC7890A1011/U

MAXON Промышленный программатор горения серии EC/RM7800

Серия EC/RM7800 это микропроцессорное интегрированное устройство для автоматического розжига газа, нефти или комбинированного топлива для различный типов горелок.
Для всех типов горелок с неограниченной мощностью.
Свидетельства: Разрешение CE в соответствии с EN298 для непрерывной работы более 24 ч в сутки (при использовании с соответствующими датчиком и усилителем пламени).
Сертификат SIL -3
Разрешение APAVE (CE утвержденные модели )
Разрешение CSA/UL (только модели 120 В пер. тока)
Темп. окруж. среды: -40...60C
Максимальная влажность: 85%rh
Модульная конструкция с встраиваемыми модулями. Выбор времени предварительной продувки с помщью модуля ST7800A1xxx / U.
Совместим со всеми существующими моделями оптических детекторов пламени и электродами пламени Honeywell.
Вся информация относительно контроля горелки (6 последних срабатаваний блокировки, сигнал наличия пламени, время работы ...) доступны на дисплейном модуле или через присоединеие к ПК.
Примечание: Время отклика при погасании пламени Tfr (FFRT ):
Контроллеры для горелок европейского типа (EU), серия 7800: 1,0 или 2,0 сек. (в зависимости от усилителя пламени).
Контроллеры для горелок американского типа (US), серия 7800: 0,8 или 3,0 сек. (в зависимости от усилителя пламени).
Датчик пламени: Зависит от подключаемого усилителя

Американские модели 230 В пер. тока (EC78xx)
Модель управления: Первичный
Выходы: нет
Управление: Работа с перерывами
Пилотная горелка: С прерыванием
Таймер предварительной продувкиТаймер предварительной продувки: нет
Время воспламенения запального топлива: 4/10сек
Время воспламенения основного топлива: нет
Время последующей продувки: нет
Число попыток воспламенения: нет
Время отклика в случае погасания пламени: 0,8/3,0сек
Система проверки герметичности клапанов (VPS): нет
Пояснение: Без контроля затвора