Полуавтоматический предохранительный клапан класса "A", нормально закрытый VG400AA
 |
Предохранительный запорный электромагнитный клапан газа, класса "A", открываемый вручную, с резьбовыми соединениями. |
Для использования в системах обнаружения утечки газа. |
|
Тип газового крана |
нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, ручное открытие. |
Среда |
природный газ, пропан, воздух |
Материалы |
корпус: алюминиевое литье под давлением |
Свидетельства |
CE (EN161), GOST. |
Трубное соединение |
Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp) |
Тип резьбы |
NPT |
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Темп. окруж. среды |
-15 ... 60 oC |
Класс защиты |
IP65 |
Дополнительное описание |
Клапан нормально закрыт, его нужно открывать вручную, остается открытым, пока на обмотку подано напряжение. |
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Тип |
| мбар | |
Rp 1/2 | 500 | VG415AA1004  | Rp 3/4 | 500 | VG420AA1007  | Rp 1 | 500 | VG425AA1002  |
Описание | Тип |
Соединитель DIN, цвет ЧЕРНЫЙ | CO020012  |
|