Предохранительный отсекающий газовый клапан, нормально закрытый, используется с приводом V4055
 |
Класс "А" предохранительный запорный газовый клапан с приводом. |
Для контроля и регулирования подачи газа в дутьевые горелки, атмосферные газовые
котлы, плавильные и мусоросжигательные
печи, и другие газо-сжигающие устройства. |
|
Тип газового крана |
нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, быстрооткрывающийся |
Среда |
природный газ, пропан, воздух. Специальные версии для биогаза предоставляются по запросу. |
Материалы |
алюминиевый литой корпус. |
Свидетельства |
CE (EN161), GOST, AGA |
Трубное соединение |
Фланцы PN16 в соответствии с EN 1092-1 |
Макс. рабочее давление |
360 мбар |
Макс. время открытия |
1 ceк |
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Темп. окруж. среды |
-15 ... 60 oC |
Дополнительное описание |
Максимальное давление на входе зависит от модели привода :
• |
VE4065/80 : max 360 мбар с V4055A или V4062A |
• |
VE4100 : max 360 мбар с V4055B или V4062B |
|
Размеры клапана | Тип |
DN65 | VE5065A3005  | DN80 | VE5080A3004  | DN80 | VE5080A3012  | DN100 | VE5100A3000  |
|