Соленоидный газовый клапан, нормально открытый VE4000S
 |
Соленоидный газовый клапан, нормально открытый |
VE4000S1 и VE4000S2 модели предохранительных газовых клапанов, используются в качестве выпускных клапанов для контроля и регулирования подачи газа в атмосферные газовые
котлы, плавильные и мусоросжигательные
печи, и другие газо-сжигающие устройства. |
|
Тип газового крана |
не регулируемый открыто/закрыто номально открытый, время открытия менее 1 сек. |
Среда |
природный газ, пропан, воздух. |
Материалы |
алюминиевый литой корпус. |
Свидетельства |
CE (EN161), GOST, AGA |
Трубное соединение |
Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp) |
Тип резьбы |
BSP |
Макс. рабочее давление |
360 мбар |
Макс. время открытия |
1 ceк |
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Темп. окруж. среды |
-15 ... 60 oC |
Класс защиты |
IP54 |
Электрический разъем |
PG11 |
Дополнительное описание |
• |
Модель VE4000S1 поставляется без индикатора зарытого положения (CPI switch), который можно заказать и установить отдельно. |
• |
Модель VE4000S2 поставляется с индикатором зарытого положения (CPI switch), устанавливается на заводе. |
|
Размеры клапана | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
Rp 3/4 | MS052501 | BB152302 | VE4020S1038  | Rp 1 | MS052501 | BB152302 | VE4025S1037  |
Размеры клапана | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
Rp 3/4 | MS052501 | BB151101 | VE4020S1046  | Rp 1 | MS052501 | BB151101 | VE4025S1045  |
Размеры клапана | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
Rp 3/4 | MS052501 | | VE8020S1000  | Rp 1 | MS052501 | | VE8025S1009  |
Размеры клапана | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
Rp 3/4 | включено | BB152302 | VE4020S2044  | Rp 1 | включено | BB152302 | VE4025S2035  |
|