Электромагнитный газовый клапан, нормально закрытый, для японского рынка
 |
Электромагнитный предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан класса "A" с регулированием максимального расхода (модели B) или характеристическим открыванием (модели C) для японского рынка (100/200 В ~). |
Для контроля и регулирования подачи газа в дутьевые горелки, атмосферные газовые
котлы, плавильные и мусоросжигательные
печи, и другие газо-сжигающие устройства. |
|
Тип газового крана |
не регулируемый открыто/закрыто номально закрытый, время открытия менее 1 сек, с максимальным регулированием расхода. |
Среда |
природный газ, пропан, воздух. |
Материалы |
алюминиевый литой корпус. |
Свидетельства |
CE (EN161), GOST, AGA |
Трубное соединение |
Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp) |
Тип резьбы |
BSP |
Макс. время открытия |
1 ceк |
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Темп. окруж. среды |
-15 ... 60 oC |
Класс защиты |
IP54 |
Электрический разъем |
PG11 |
Дополнительное описание |
• |
Максимальный расход может быть отрегулирован в верхней части клапана |
• |
Индикатор зарытого положения (CPI switch) можно заказать отдельно. |
|
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Опционный CPI-переключатель | Тип |
| мбар | | |
Rp 3/8 | 200 | | VE4010NB1100  | Rp 1/2 | 200 | | VE4015NB1100  | Rp 3/4 | 200 | MS052501 | VE4020NB1100  | Rp 1 | 200 | MS052501 | VE4025NB1100  | Rp 1 1/4 | 200 | MS054001 | VE4032NB1100  | Rp 1 1/2 | 200 | MS054001 | VE4040NB1100  | Rp 2 | 200 | MS055001 | VE4050NB1100  |
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Опционный CPI-переключатель | Тип |
| мбар | | |
Rp 3/8 | 200 | | VE4010NB1200  | Rp 1/2 | 200 | | VE4015NB1200  | Rp 3/4 | 200 | MS052501 | VE4020NB1200  | Rp 1 | 200 | MS052501 | VE4025NB1200  | Rp 1 1/4 | 200 | MS054001 | VE4032NB1200  | Rp 1 1/2 | 200 | MS054001 | VE4040NB1200  | Rp 2 | 200 | MS055001 | VE4050NB1200  |
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Опционный CPI-переключатель | Тип |
| мбар | | |
Rp 3/8 | 200 | | VE4010NC1100  | Rp 1/2 | 200 | | VE4015NC1100  | Rp 3/4 | 200 | MS052501 | VE4020NC1100  | Rp 1 | 200 | MS052501 | VE4025NC1100  | Rp 1 1/4 | 200 | MS054001 | VE4032NC1100  | Rp 1 1/2 | 200 | MS054001 | VE4040NC1100  | Rp 2 | 200 | MS055001 | VE4050NC1100  |
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Опционный CPI-переключатель | Тип |
| мбар | | |
Rp 3/8 | 200 | | VE4010NC1200  | Rp 1/2 | 200 | | VE4015NC1200  | Rp 3/4 | 200 | MS052501 | VE4020NC1200  | Rp 1 | 200 | MS052501 | VE4025NC1200  | Rp 1 1/4 | 200 | MS054001 | VE4032NC1200  | Rp 1 1/2 | 200 | MS054001 | VE4040NC1200  | Rp 2 | 200 | MS055001 | VE4050NC1200  |
|