Соленоидный газовый клапан, нормально закрытый, с настраиваемым временем открытия VE4000C1
 |
Класс «А» отсечной предохранительный соленоидный газовый клапан с максимальным регулированием расхода и с настраиваемым временем открытия |
Для контроля и регулирования подачи газа в дутьевые горелки, атмосферные газовые котлы, плавильные и мусоросжигательные печи, и другие газо-сжигающие устройства. |
|
Тип газового крана |
не регулируемый открыто/закрыто номально закрытый, с замедленным открытием от 1 до 30 сек, с максимальным регулированием расхода. |
Среда |
природный газ, пропан, воздух. Специальные версии для биогаза предоставляются по запросу. |
Материалы |
алюминиевый литой корпус. |
Свидетельства |
CE (EN161), GOST, AGA |
Трубное соединение |
Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp) |
Тип резьбы |
BSP |
Макс. время открытия |
30 ceк |
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Темп. окруж. среды |
-15 ... 60 oC |
Дополнительное описание |
• |
Максимальный расход и время открытия могут быть отрегулированы в верхней части клапана |
• |
Индикатор зарытого положения (CPI switch) можно заказать отдельно. |
|
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Класс защиты | Электрический разъем | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
| мбар | | | | | |
Rp 1/2 | 360 | IP54 | PG11 | | BB152301 | VE4015C1003  | Rp 1/2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | | BB152305 | VE4015C1110  | Rp 3/4 | 200 | IP54 | PG11 | MS052501 | BB152325 | VE4020C1003  | Rp 3/4 | 200 | IP54 | штепсель по DIN | MS052501 | | VE4020C1060  | Rp 3/4 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS052501 | BB152324 | VE4020C1086  | Rp 1 | 200 | IP54 | PG11 | MS052501 | BB152325 | VE4025C1002  | Rp 1 | 200 | IP54 | штепсель по DIN | MS052501 | | VE4025C1085  | Rp 1 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS052501 | BB152324 | VE4025C1119  | Rp 1 1/4 | 360 | IP54 | PG11 | MS054001 | BB152340 | VE4032C1032  | Rp 1 1/2 | 200 | IP54 | PG11 | MS054001 | BB152326 | VE4040C1001  | Rp 1 1/2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS054001 | BB152342DIN | VE4040C1175  | Rp 2 | 200 | IP54 | PG11 | MS055001 | BB152340 | VE4050C1000  | Rp 2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS055001 | BB152307DIN | VE4050C1117  |
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Класс защиты | Электрический разъем | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
| мбар | | | | | |
Rp 1/2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | | BB151107DIN | VE4015C1128  | Rp 1 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS052501 | | VE4025C1127  | Rp 1 1/4 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS054001 | | VE4032C1065  | Rp 1 1/2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS054001 | | VE4040C1167  |
Описание | Тип |
Замена замедлитель для VE4xxxC-серии DN10 .. 25 и VQ4xxMC серии DN20-DN25 | KTGRFR01  | Замена замедлитель для VE4xxxC серии DN32 .. 50 и VQ4xxMC серии DN40-DN50 | KTGRFR02  |
|