Электромагнитный клапан газа, нормально закрытый, фланцевые соединения VE4000B3
 |
Электромагнитный предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан класса "A". |
Для управления и регулирования потока газообразного топлива в газовых дутьевых горелках, газовых отопительных котлах, печах, топочных и других газоиспользующих устройствах. |
|
Тип газового крана |
нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, быстрооткрывающийся |
Среда |
природный газ, пропан, воздух; специальные исполнения для биогаза возможны по запросу |
Материалы |
корпус: алюминиевое литье под давлением |
Свидетельства |
CE (EN161), GOST, AGA |
Трубное соединение |
Фланцы PN16 в соответствии с EN 1092-1 |
Макс. время открытия |
1 ceк |
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Темп. окруж. среды |
-15 ... 60 oC |
Дополнительное описание |
• |
регулировка максимального расхода в верхней части змеевика. |
• |
4 вспомогательных отвода давления с резьбовыми соединениями Rp 1/4", 2 на стороне впуска, 2 на стороне выпуска. |
• |
Имеются также и другие напряжения. |
• |
В качестве опции может быть заказано реле для сигнализации закрытого положения (CPI). |
|
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Класс защиты | Электрический разъем | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
| мбар | | | | | |
DN65 | 200 | IP54 | PG11 | MS058001 | BB152365 | VE4065B3005  | DN65 | 360 | IP54 | PG11 | MS058001 | BB152380 | VE4065B3039  | DN65 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS058001 | | VE4065B3153  | DN80 | 200 | IP54 | PG11 | MS058001 | BB152380 | VE4080B3004  | DN80 | 360 | IP54 | PG11 | MS058001 | BB152382 | VE4080B3038  | DN80 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS058001 | | VE4080B3178  | DN100 | 200 | IP54 | PG11 | MS051001 | BB152300 | VE4100B3000  | DN100 | 360 | IP54 | PG11 | MS051001 | | VE4100B3034  |
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Класс защиты | Электрический разъем | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
| мбар | | | | | |
DN65 | 360 | IP54 | PG11 | MS058001 | BB151180 | VE4065B3047  | DN65 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS058001 | | VE4065B3161  | DN80 | 360 | IP54 | PG11 | MS058001 | BB151108 | VE4080B3046  |
|