Электромагнитный газовый клапан, нормально закрытый, VE4000A1
 |
Электромагнитный предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан класса "A". |
Для управления и регулирования потока газообразного топлива в газовых дутьевых горелках, газовых отопительных котлах, печах, топочных и других газоиспользующих устройствах. |
|
Тип газового крана |
нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, быстрооткрывающийся |
Среда |
природный газ, пропан, воздух; специальные исполнения для биогаза возможны по запросу |
Материалы |
корпус: алюминиевое литье под давлением |
Свидетельства |
CE (EN161), GOST, AGA |
Трубное соединение |
Внутренняя резьба в соответствии с ISO 7/1 (Rp) |
Тип резьбы |
BSP |
Макс. время открытия |
1 ceк |
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Темп. окруж. среды |
-15 ... 60 oC |
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Класс защиты | Электрический разъем | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
| мбар | | | | | |
Rp 3/8 | 360 | IP54 | PG11 | | BB052301 | VE4010A1006  | Rp 1/2 | 360 | IP54 | PG11 | | BB052301 | VE4015A1005  | Rp 1/2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | | BB052302 | VE4015A1070  | Rp 3/4 | 200 | IP54 | PG11 | MS052501 | BB052325 | VE4020A1005  | Rp 1 | 200 | IP54 | PG11 | MS052501 | BB052325 | VE4025A1004  | Rp 1 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS052501 | BB052326DIN | VE4025A1145  | Rp 1 1/4 | 200 | IP54 | PG11 | MS054001 | BB052340 | VE4032A1000  | Rp 1 1/4 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS054001 | BB052340 | VE4032A1109  | Rp 1 1/2 | 200 | IP54 | PG11 | MS054001 | BB052340 | VE4040A1003  | Rp 1 1/2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS054001 | BB052340 | VE4040A1144  | Rp 2 | 200 | IP54 | PG11 | MS055001 | BB052303 | VE4050A1002  | Rp 2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS055001 | BB052303 | VE4050A1127  | Rp 2 1/2 | 200 | IP54 | PG11 | MS056501 | BB052365 | VE4065A1000  |
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Класс защиты | Электрический разъем | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
| мбар | | | | | |
Rp 1/2 | 360 | IP54 | PG11 | | BB051102DIN | VE4015A1013  | Rp 1/2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | | BB051102DIN | VE4015A1138  | Rp 3/4 | 200 | IP54 | PG11 | MS052501 | BB051125 | VE4020A1054  | Rp 1 | 200 | IP54 | PG11 | MS052501 | BB051125 | VE4025A1053  | Rp 1 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS052501 | BB051126DIN | VE4025A1194  | Rp 1 1/2 | 200 | IP54 | PG11 | MS054001 | | VE4040A1052  | Rp 1 1/2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS054001 | | VE4040A1227  | Rp 2 | 200 | IP54 | PG11 | MS055001 | BB051154DIN | VE4050A1051  | Rp 2 | 360 | IP65 | штепсель по DIN | MS055001 | BB051154DIN | VE4050A1184  |
Размеры клапана | Макс. рабочее давление | Класс защиты | Электрический разъем | Опционный CPI-переключатель | Перемещаемый контур | Тип |
| мбар | | | | | |
Rp 3/4 | 200 | IP54 | PG11 | MS052501 | | VE8020A1035  |
|