Дополнительные боковые клапаны класса "A", для использования с двойными клапанами VQ-Modular, размер 3/4".
•
Серия VB420: внутренний обвод второго главного клапана, для обеспечения двухступенчатого управления.
•
Серия VP420: встроенный клапан пилотной горелки с выпуском Rp 3/4".
•
Серия VV420: встроенный нормально открытый воздушный клапан для сброса давления в пространстве между двумя главными клапанами во время ожидания. Модели для установки с левой и с правой стороны.
Тип газового крана
Дополнительный предохранительный запорный клапан, для крепления используются 4 винта, изолирующая прокладка.
Среда
Природный газ, бутан или пропан.
Материалы
•
Корпус: алюминиевое литье под давлением
•
Закрывающая пружина: сталь (AISI 302)
•
Толкатель: хромированная сталь Fe 360B, движение в подшипнике качения
•
Уплотнения и запорные элементы: устойчивый к углеводородам нитрильный каучук (NBR)
Свидетельства
Одобрены только в комбинации с двойными клапанами серии VQ-Modular.
•
CE (EN161)
•
GOST
•
AGA
Примечание
Боковые клапаны модели VB-VP-VV предназначены для:
•
максимальная рабочая частота один цикл в минуту.
•
около 500 тысяч рабочих циклов.
Размер клапана
3/4 дюйм
Макс. рабочее давление
360 мбар
Темп. окруж. среды
-15 ... 60 oC
Макс. время закрытия
1 ceк
Максимальный расход
14,8 m3/h
Дополнительное описание
•
Магниты клапана рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Внутренний обводной клапан, быстро открывающийся, с регулятором расхода. Для монтажа на любой стороне корпуса клапана.
VB420
Напряжение питания
Макс. время открытия
Электрический разъем
Класс защиты
Потребляемая мощность
Резервный контур V1
Тип
ceк
Вт
115 В перем. тока
1
винтовые клеммы
IP54
26
BB151107PG
VB420B1005
230 В перем. тока
1
винтовые клеммы
IP54
20
BB152305PG
VB420B1013
115 В перем. тока
1
штепсель по DIN
IP65
26
BB151107DIN
VB420B1021
230 В перем. тока
1
штепсель по DIN
IP65
20
BB152305DIN
VB420B1039
Внутренний обводной клапан, с регулируемым медленным открытием, пошаговым открытием и регулятором расхода. Для монтажа на любой стороне корпуса клапана.
VB420
Напряжение питания
Макс. время открытия
Электрический разъем
Класс защиты
Потребляемая мощность
Резервный контур V1
Тип
ceк
Вт
115 В перем. тока
30
винтовые клеммы
IP54
26
BB151107PG
VB420C1006
230 В перем. тока
30
винтовые клеммы
IP54
20
BB152305PG
VB420C1014
115 В перем. тока
30
штепсель по DIN
IP65
26
BB151107DIN
VB420C1022
230 В перем. тока
30
штепсель по DIN
IP65
20
BB152305DIN
VB420C1030
Клапан пилотной горелки, быстрооткрывающийся, с регулятором расхода. С внутренней трубной резьбой Rp 3/4". Для монтажа на любой стороне корпуса клапана.
VP420
Напряжение питания
Макс. время открытия
Электрический разъем
Класс защиты
Потребляемая мощность
Резервный контур V1
Тип
ceк
Вт
115 В перем. тока
1
винтовые клеммы
IP54
26
BB151107PG
VP420B1003
230 В перем. тока
1
винтовые клеммы
IP54
20
BB152305PG
VP420B1011
115 В перем. тока
1
штепсель по DIN
IP65
26
BB151107DIN
VP420B1029
230 В перем. тока
1
штепсель по DIN
IP65
20
BB152305DIN
VP420B1037
Клапан пилотной горелки, с регулируемым медленным открытием, пошаговым открытием и регулятором расхода. С внутренней трубной резьбой Rp 3/4". Для монтажа на любой стороне корпуса клапана.
VP420
Напряжение питания
Макс. время открытия
Электрический разъем
Класс защиты
Потребляемая мощность
Резервный контур V1
Тип
ceк
Вт
115 В перем. тока
30
винтовые клеммы
IP54
26
BB151107PG
VP420C1004
230 В перем. тока
30
винтовые клеммы
IP54
20
BB152305PG
VP420C1012
115 В перем. тока
30
штепсель по DIN
IP65
26
BB151107DIN
VP420C1020
230 В перем. тока
30
штепсель по DIN
IP65
20
BB152305DIN
VP420C1038
Серия нормально открытых воздушных клапанов. С внутренней трубной резьбой Rp 3/4", для монтажа на правой стороне корпуса клапана.
VV420-RIGHT
Напряжение питания
Макс. время открытия
Электрический разъем
Класс защиты
Потребляемая мощность
Резервный контур V1
Тип
ceк
Вт
115 В перем. тока
1
винтовые клеммы
IP54
26
BB151107DIN
VV420A1002
230 В перем. тока
1
винтовые клеммы
IP54
20
BB152310DIN
VV420A1010
115 В перем. тока
1
штепсель по DIN
IP65
26
BB151107DIN
VV420A1028
230 В перем. тока
1
штепсель по DIN
IP65
20
BB152310DIN
VV420A1036
Серия нормально открытых воздушных клапанов. С внутренней трубной резьбой Rp 3/4", для монтажа на левой стороне корпуса клапана.