Дроссельный клапан для управления скоростью сжигания V5197A
 |
Клапаны V5197A это клапаны управления скоростью сжигания, используемые для обеспечения управления с переменным расходом |
|
Тип газового крана |
Точное управление расходом газа с помощью исполнительного механизма. |
Среда |
Воздух, природный газ, сжиженный нефтяной газ (LP), производственные газы. |
Материалы |
Литой алюминий без покраски, внутренние части из латуни и нержавеющей стали, уплотнения NBR |
Свидетельства |
• |
Резьбовой фланец: CE (EN161), UL, CSA, ГОСТ |
• |
Фланец: CE (EN161) |
|
Макс. рабочее давление |
1000 мбар |
Темп. окруж. среды |
-40 ... 66 oC |
Дополнительное описание |
Реле давления C6097 может быть смонтировано непосредственно на фланце. Максимальный расход может быть задан с помощью регулировочного винта внизу. Возможность установки разных исполнительных механизмов с помощью нескольких адаптеров. |
Трубное соединение | Тип |
Фланцевое соединение с резьбой 3/4"..2" | V5197A1003  | Фланцевое соединение с резьбой 2"..3" | V5197A1011  |
Трубное соединение | Тип |
Фланцы PN16 в соответствии с EN 1092-1 DN65 | V5197A1029  | Фланцы PN16 в соответствии с EN 1092-1 DN80 | V5197A1037  |
Описание | Тип |
Фланец с внутренней резьбой 1 1/2" NPT, включая 3 болта и смазку | 32000109-004/U  | Фланец с внутренней резьбой 1 1/2" BSP, включая 3 болта и смазку | 32000109-009/U  |
Описание | Тип |
для исполнительного механизма MF4000 (белый) | KTFRG04  | для исполнительного механизма MODUTROL (голубой) | KTFRG05  |
|