Предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан, нормально закрытый, в сочетании с гидравлическим сервоприводом V4055 или V4062
 |
Предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан класса "A", для гидравлического сервопривода |
Для управления и регулирования потока газообразных сред в газовых дутьевых горелках, газовых отопительных котлах, печах, топочных и других газоиспользующих устройствах. |
|
Тип газового крана |
нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, быстро или медленно открывающийся. |
Среда |
природный газ, пропан, воздух. |
Материалы |
корпус: алюминиевое литье под давлением. |
Свидетельства |
CE (EN161), GOST, AGA, CSA |
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Темп. окруж. среды |
-15 ... 60 oC |
Дополнительное описание |
Максимальное давление на впуске зависит от модели исполнительного механизма V4055 / V4062 |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Макс. время открытия | Пояснение | Тип |
| | | мбар | ceк | | |
Rp 1 1/2 | Внутренняя резьба | BSP | 360 | 1 | | V5055A1145/U  |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Макс. время открытия | Пояснение | Тип |
| | | мбар | ceк | | |
Rp 1 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 1 | | V5055A1004/U  | Rp 1 1/2 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 1 | | V5055A1020/U  | Rp 2 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 1 | | V5055A1038/U  | — | Фланцы | — | 360 | 1 | Фланцы ANSI | V5055A1228/U  |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Макс. время открытия | Пояснение | Тип |
| | | мбар | ceк | | |
Rp 2 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 1 | | V5055C1000/U  | Rp 3 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 1 | | V5055C1026/U  | Rp 1 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 1 | | V5055C1034/U  | Rp 1 1/2 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 1 | | V5055C1059/U  | — | Фланцы | — | 360 | 1 | Фланцы ANSI | V5055C1109/U  |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Макс. время открытия | Пояснение | Тип |
| | | мбар | ceк | | |
Rp 2 | Внутренняя резьба | NPT | 1000 | 1 | POC в исполнительном механизме | V5055D1032/U  |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Макс. время открытия | Пояснение | Тип |
| | | мбар | ceк | | |
Rp 2 | Внутренняя резьба | NPT | 1000 | 1 | POC в исполнительном механизме | V5055E1005/U  |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Макс. время открытия | Пояснение | Тип |
| | | мбар | ceк | | |
Rp 2 | Внутренняя резьба | BSP | 360 | 32 | | V5055B1192/U  |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Макс. время открытия | Пояснение | Тип |
| | | мбар | ceк | | |
Rp 1 1/2 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 32 | | V5055B1028/U  | Rp 2 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 32 | | V5055B1069/U  | Rp 3 | Внутренняя резьба | NPT | 360 | 32 | | V5055B1085/U  |
Описание | Тип |
Узел уплотнения и кожуха для V5055B, 2", 2-1/2" и 3". Использовать с моделями V5055A, часть, определяющая характеристику, может быть снята. | 133417BA/U  |
|