Предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан, нормально закрытый, для североамериканского рынка, V4297A1-S1
 |
Для регулирования расхода газа в коммерческих и промышленных горелках.
• |
V4297A1: нормально закрытый предохранительный быстродействующий запорный газовый клапан, NEMA 1 |
• |
V4297S1: нерегулируемый, нормально открытый газовый клапан ВКЛ./ВЫКЛ., NEMA 1 |
|
|
Тип газового крана |
нерегулируемый, ВКЛ./ВЫКЛ., нормально закрытый, быстрооткрывающийся |
Среда |
природный газ, пропан, воздух |
Материалы |
корпус: алюминиевое литье под давлением |
Свидетельства |
CSA, UL |
Трубное соединение |
Copernicus (Коперник) |
Макс. рабочее давление |
345 мбар |
Макс. время открытия |
1 ceк |
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Дополнительное описание |
• |
Реле давления C6097 может быть смонтировано непосредственно на фланце. |
• |
Два штуцера измерения давления на входе, 1/4", резьба NPT |
• |
Один штуцер измерения давления на выходе, 1/4", резьба NPT. |
|
Размеры клапана | Темп. окруж. среды | Опционный CPI-переключатель | Тип |
| oC | | |
DN25 | -40 ... 54 | 32004925-001 | V4297A1005  | DN50 | -40 ... 54 | 32004925-001 | V4297A1013  |
Размеры клапана | Темп. окруж. среды | Опционный CPI-переключатель | Тип |
| oC | | |
DN25 | -40 ... 63 | 32004925-001 | V4297S1003  |
Описание | Тип |
Copernicus / внутренняя резьба NPT 1-1/2", вкл. 3 болта и смазку. | 32000109-004/U  | Copernicus / внутренняя резьба BSP 1-1/2", вкл. 3 болта и смазку. | 32000109-009/U  |
Описание | Тип |
Датчик закрытого положения (CPI), вкл. красный/зеленый светодиодные индикаторы | 32004925-001  |
Описание | Тип |
Оптический датчик положения.
Для индикации открытого либо закрытого положения клапана. | KTCPI001  |
|