Контроллеры для горелок, серия R7243
 |
Промышленный контроллер прерывистого действия для запальной горелки, используется в повторно-кратковременном режиме. |
|
Класс защиты |
IP40 (включая основание, плату и соответствующие кабельные муфты). |
Подтверждние |
ЕС, в соответствии со стандартом EN298 |
Напряжение питания |
220..240 В переменного тока |
Рабочий цикл |
10,5 ceк |
Время отклика |
1,5c |
Время первого ожидания |
3сек |
Время воспламенения запального топлива |
3сек |
Время воспламенения основного топлива |
3сек |
Число попыток воспламенения |
1 |
Датчик пламени |
Коррекция, выпрямление |
Время отклика в случае погасания пламени |
<1сек |
Управление |
Работа с перерывами |
Пояснение |
Включая монтажное основание и плату PG |
Тип |
R7243A1019  |
Описание | Тип |
Инфракрасный детектор пламени IRD 820, для газовых горелок, промышленный | 16202U  | Инфракрасный детектор пламени IRD 1020.1, обзор справа | 16531U  | Инфракрасный детектор пламени IRD 1020.1, обзор по центральной оси | 16532U  | Инфракрасный детектор пламени IRD 1020.1, обзор слева | 16533U  | Держатель M93 для ИК-детектора (объем упаковки: 25 шт.) | 59093  | Штепсель типовой, 3-жильный кабель, 0,6 м с маркированными концами проводов (объем упаковки: 25 шт.) | 7236001  | Электрод контроля пламени в сборе для промышленного применения. Длина электрода: 300 мм (12") | C7008A1018/U  | Электрод контроля пламени в сборе для промышленного применения. Длина электрода: 600 мм (24") | C7008A1034/U  |
|