Пневматический запорный клапан, нормально закрытый, тип 8000
 |
Автоматический запорный клапан для использования с разными газовыми средами. |
Для использования с промышленными горелками в печах, топках и другом оборудовании, работающем на газе. |
Соединения:
• |
Резьба ISO 7-1 или фланец DIN PN16 |
• |
Доступно по запросу: специальные версии с трубной резьбой NPT, фланец ANSI или патрубок с гнездом под сварку. |
|
Другие варианты, доступные по запросу:
• |
Специальные пожаробезопасные исполнения и исполнения NACE |
• |
частичное испытание хода |
|
|
Тип газового крана |
Запорный клапан с пневматическим исполнительным механизмом |
Среда |
Природный газ, пропан, бутан, водород
• |
Доступно по запросу: специальные исполнения для кислорода, коксового газа, газа нефтеперерабатывающих заводов, биогаза. |
|
Темп. окруж. среды |
-40 ... 100 oC |
Материалы |
Корпус из углеродистой или нержавеющей стали
• |
Доступно по запросу: специальные исполнения для низкой температуры (до -50C). |
|
Свидетельства |
• |
GAD, EN161, PED, FM, AGA, TR (Russia) |
• |
Поддержка SIL-3 (отвечает требованиям IEC61508) |
• |
Доступны по запросу: модели с сертификацией UL, CSA, KTL и/или INMETRO |
|
Макс. время закрытия |
1 ceк |
Примечание |
• |
Максимальное рабочее давление должно быть снижено на 25% при использовании с водородом (H2) |
|
Дополнительное описание |
Рабочее окружение:
• |
Исполнительные механизмы имеют рейтинг NEMA 4, IP65 или, дополнительно, NEMA 4X, IP65. |
• |
Диапазон температуры окружающего воздуха от -40C до 60C для моделей 8111; имеется исполнение для температуры от -50C до 60C. |
• |
Диапазон температуры окружающего воздуха от -40C до 50C для моделей 8113; имеется исполнение для температуры от -50C до 50C. |
• |
Все клапаны, предназначенные для работы с кислородом или имеющие уплотнения корпуса из этилен-пропилена, имеют ограничение по минимальной температуре окружающего воздуха и текучей среды -17C. |
|
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Описание изделия | Тип |
| | | бар | | |
Rp 1 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 100S8111-CA22-D1B03 | 324721A  | Rp 1 1/2 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 150S8111-CA22-D1B03 | 324722A  | Rp 2 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 200S8111-CA22-D1B03 | 324723A  | DN65 | Фланцы | — | 12,1 | SSOV 250C8111-DA22-D1B03 | 324724A  | DN80 | Фланцы | — | 9,3 | SSOV 300C8111-DA22-D1B03 | 324726A  | DN100 | Фланцы | — | 9,3 | SSOV 400C8111-DA22-D1B03 | 324727A  |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Описание изделия | Тип |
| | | бар | | |
Rp 1 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 100S8111-CA22-A1B03 | 324721B  | Rp 1 1/2 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 150S8111-CA22-A1B03 | 324722B  | Rp 2 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 200S8111-CA22-A1B03 | 324723B  | DN65 | Фланцы | — | 12,1 | SSOV 250C8111-DA22-A1B03 | 324724B  | DN80 | Фланцы | — | 9,3 | SSOV 300C8111-DA22-A1B03 | 324726B  | DN100 | Фланцы | — | 9,3 | SSOV 400C8111-DA22-A1B03 | 324727B  |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Описание изделия | Тип |
| | | бар | | |
Rp 1 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 100S8111-CA22-G1B03 | 324721C  | Rp 1 1/2 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 150S8111-CA22-G1B03 | 324722C  | Rp 2 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 200S8111-CA22-G1B03 | 324723C  | DN65 | Фланцы | — | 12,1 | SSOV 250C8111-DA22-G1B03 | 324724C  | DN80 | Фланцы | — | 9,3 | SSOV 300C8111-DA22-G1B03 | 324726C  | DN100 | Фланцы | — | 9,3 | SSOV 400C8111-DA22-G1B03 | 324727C  |
Размеры клапана | Трубное соединение | Тип резьбы | Макс. рабочее давление | Описание изделия | Тип |
| | | бар | | |
Rp 1 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 100S8113-CA22-J1B03 | 324721J  | Rp 1 1/2 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 150S8113-CA22-J1B03 | 324722J  | Rp 2 | Внутренняя резьба | BSP | 17,6 | SSOV 200S8113-CA22-J1B03 | 324723J  | DN65 | Фланцы | — | 12,1 | SSOV 250C8113-DA22-J1B03 | 324724J  | DN80 | Фланцы | — | 9,3 | SSOV 300C8113-DA22-J1B03 | 324726J  | DN100 | Фланцы | — | 9,3 | SSOV 400C8113-DA22-J1B03 | 324727J  |
|