Системы мониторинга пламени газовой турбины
 |
Система мониторинга пламени Honeywell LG/EG обнаруживает УФ излучение, испускаемое пламенем горения углеводородов, и выдает выходной сигнал, показывающий наличие или отсутствие пламени. Эта система обеспечивает проверенные рабочие характеристики на газовых турбинах General Electric (и обладателей лицензии GE) в течение более 35 лет.
• |
Датчик-фототрубка типа Гейгер-Мюллер. Определяет УФ-излучение в диапазоне спектра 180..260 нм. Не чувствителен к солнечной радиации, мало чувствителен к излучению черных тел. |
• |
Срок хранения 2 года, наработка на отказ 10000 ч при числе часов работы более одного миллиарда (109). |
|
Газовые турбины для электрогенерации и компрессоров |
|
Раб. диапазон темп. |
-40 ... 176 oC |
Апаратные выходы |
Только для модулей усилителя EG1033
• |
EG1033AA: транзистор с открытым коллектором |
• |
EG1033AB и EG1033AC: релейные контакты (SPDT) |
|
Особенности |
• |
Высокая чувствительность с быстрым временем реакции на присутствие пламени (обычно 0.1 с) |
• |
Время реакции на потерю пламени: максимум 0.2 с. |
• |
Усилители поддерживают разное напряжение питания: 28 В пост. тока, 20-35 В пост. тока и 115 В перем. тока. |
• |
Рабочее расстояние от датчика до усилителя до 330 м (1000 футов). |
• |
Компонент допущен к использованию на турбинах General Electric. |
• |
Имеется с маркировкой CE соответствия европейским стандартам EMC 89/336/EEC, LVD 73/23/EEC и сертификацией ATEX для работы во взрывоопасной атмосфере 94/9/EC (EEx d IIA T3 или EEX d IIC T3, зона 1 и 2). |
• |
Имеется с сертификацией Factory Mutual для взрывоопасной атмосферы (класс I, раздел 1 и 2, группы B, C и D). |
|
Модель | Напряжение питания | Свидетельства | Тип |
Длина кабеля 16 футов (4.9 м) | — | FM | LG1093AA24/U  | Длина кабеля 61 фут (12.8 м) | — | FM | LG1093AA26/U  | Длина кабеля 16 футов (4.9 м) | — | CE/ATEX (EEx d IIA T3) | LG1093AA34/U  | Длина кабеля 61 фут (12.8 м) | — | CE/ATEX (EEx d IIA T3) | LG1093AA36/U  | Длина кабеля 16 футов (4.9 м) | — | CE/ATEX (EEx d IIC T3) | LG1093AA44/U  | Длина кабеля 61 фут (12.8 м) | — | CE/ATEX (EEx d IIC T3) | LG1093AA46/U  |
Модель | Напряжение питания | Свидетельства | Тип |
Длина кабеля 9 футов (2.7 м) | — | CE/ATEX (EEx d IIA T3) | LG1093AC01/U  | Длина кабеля 24 фута (7.3 м) | — | CE/ATEX (EEx d IIA T3) | LG1093AC05/U  |
Модель | Напряжение питания | Свидетельства | Тип |
Вывод транзистор с открытым коллектором | 24..28 В постоянного тока | — | EG1033AA01/U  | SPST нормально замкнутый контакт | 115 В перем. тока | — | EG1033AB02/U  | SPST нормально разомкнутый контакт | 24..28 В постоянного тока | — | EG1033AC01/U  | SPST нормально замкнутый контакт | 24..28 В постоянного тока | — | EG1033AD01/U  |
|