Рабочее управление с модуляцией давления для регулирования жидкости, воздуха или других газов, не вызывающих коррозию.
Вид давления
избыточное давление, относительное
Подсоединение давления
Наружная резьба 1/4" NPT
Электрический разъем
изоляционная трубка
Класс защиты
IP44
Материал корпуса
Окрашенная углеродистая сталь и передняя крышка из прозрачного пластика
Темп. среды
0 ... 66 oC
Темп. окруж. среды
0 ... 66 oC
Функция переключателя/мощность
Модуляция: потенциометр 140 Ом
Положение при установке
вертикальное
Дополнительное описание
Латунные гофрированные трубки
•
Использовать с водяным паром, воздухом, не горючими газами или другими текучими средами, не вызывающими коррозию латунных или фос-бронзовых гофрированных трубок (модели 20 бар / 300 psi)
•
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с горючими средами или средами, вызывающими химическую коррозию фос-бронзовых гофрированных трубок (модели 0.6-20 бар / 10-300 psi) или латунных гофрированных трубок (модели со всеми другими диапазонами давления)
•
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с горючими средами или средами, вызывающими химическую коррозию фос-бронзовых гофрированных трубок (модели 0.6-20 бар / 10-300 psi) или латунных гофрированных трубок (модели со всеми другими диапазонами давления)
Один потенциометр 140 Ом. С возможностью установки на поверхность через заднюю часть корпуса.