Промышленное оборудование мониторинга пламени - измерительные головки S700/S800
 |
Измерительные головки S700 и S800 способны распознавать пламя почти любого типа топлива или топливной смеси, имеют высокую способность различения пламени благодаря возможности настройки чувствительности к фоновому излучению. |
Промышленные технологические горелки, многокомпонентные горелочные системы, сжигательные установки, печи, обжиговые печи и т.д. |
|
Свидетельства |
• |
Допуск CE согласно EN298 для непрерывной работы (ожидается сертификация). |
• |
Сертификация FM, CSA |
• |
Поддержка SIL3 |
|
Класс защиты |
|
Темп. окруж. среды |
0 ... 50 oC |
Максимальная влажность |
85 %rh |
Примечание |
• |
Все устройства контроля пламени серии S70x/80x/700/800 испытаны FM Global на предмет применения в среде SIL-3. |
• |
Все УФ измерительные головки S706/S706 нечувствительны к рентгеновским и гамма-лучам, поэтому они идеально подходят для самого различного промышленного применения. |
• |
В отличие от других датчиков пламени, УФ измерительные головки S706/S806 контролируют состояние трубок путем счета импульсов в фоновом режиме; поэтому для самотестирования не требуется механический затвор. |
|
Управление |
Непрерывная работа |
Дополнительное описание |
• |
Модели S702 и S802: германиевый фотодиод со спектральной реакцией в диапазоне от 1110 до 1660 нм |
• |
Модели S706 и S806: трубка UVton с реакцией в диапазоне от 185 до 260 нм |
• |
Защита от отказа: не нужен механический затвор благодаря использованию электронного мониторинга и цифровой обработки сигнала. |
• |
Технология: датчик мерцания (S702/S802 - IR) и счетчик импульсов (S706/S806 - UV) |
• |
Работает в комбинации с 700DCSP, 700ACSP и 800SP и на третьем канале процессоров сигнала P531 и P532. |
|
Описание изделия | Датчик пламени | Тип |
Одинарная ИК измерительная головка | IR | S702  | Одинарная ИК измерительная головка со встроенным ВЧ-фильтром | IR | S702HF  | Одинарная УФ измерительная головка | UV | S706  | Одинарная ИК измерительная головка, в корпусе из нержавеющей стали. | IR | S802  | Одинарная ИК измерительная головка со встроенным ВЧ-фильтром в корпусе из нержавеющей стали. | IR | S802HF  | Одинарная УФ измерительная головка в корпусе из нержавеющей стали. | UV | S806  |
Описание изделия | Датчик пламени | Тип |
Одинарная ИК измерительная головка | IR | S702PF  | Одинарная ИК измерительная головка со встроенным ВЧ-фильтром | IR | S702HFPF  | Одинарная УФ измерительная головка | UV | S706PF  |
Описание | Тип |
Одноканальный блок обработки сигнала для измерительных головок серии S700/S800, 85...264 В перем. тока | 700ACSP  | Одноканальный блок обработки сигнала для измерительных головок серии S700/S800, 24 В пост. тока | 700DCSP  | Одноканальный блок обработки сигнала для измерительных головок серии S700/S800, 85...264 В перем. тока | 800SP  | Трехканальный блок обработки сигнала без дисплея. Измерительная головка S700/S800 соединяется только по 3-му каналу. Напряжение: 85...264 В перем. тока | P531AC  | Трехканальный блок обработки сигнала без дисплея. Измерительная головка S700/S800 соединяется только по 3-му каналу. Напряжение: 24 В пост. тока | P531DC  | Трехканальный блок обработки сигнала с дисплеем. Измерительная головка S700/S800 соединяется только по 3-му каналу. Напряжение: 85...264 В перем. тока | P532AC  | Трехканальный блок обработки сигнала с дисплеем. Измерительная головка S700/S800 соединяется только по 3-му каналу. Напряжение: 24 В пост. тока | P532DC  |
Описание | Тип |
Поворотное крепление для S700/S800. 1" x 1/2" NPT | 700-1  | Поворотное крепление для S700/S800. Фланец x 1/2" NPT | 700-2  | Поворотное крепление для S700/S800. 1/2" x 1/2" NPT | 700-3  | Охлаждающая рубашка S700 для охладителя Vortex | 700ACC  | Герметичное крепление кабеля для S700/S800 | 700CRLT  | Замена адаптера Delrin для S700. Модель 1/2" NPT | 700DA  | Герметичный адаптер кабеля для S700/S800 Модель 3/8" NPT | 700LTA  | Правый угловой адаптер для S700/S800. 1/2" x 1/2" M/F | 700RAA  | Ниппель Ultem с тепловой изоляцией для S700. 1/2" (индикация) - 1/4" воздушная продувка. | 700UA  | Замена адаптера Delrin для S800. Модель 1/2". | 800DA  | Ниппель Ultem с тепловой изоляцией для S800. 1/2" (индикация) - 1/4" воздушная продувка. | 800UA  | Теплоизолятор NPT 1/2" Ultem для измерительных головок серии S700/S800 | R-518-13  | Запорный стыковой соединитель NPT 1/2" с высокотемпературным уплотнением | R-518-CL13-HTG  | только запорный стыковой соединитель/адаптер NPT 1/2" | R-518-PT13  | Запорный стыковой соединитель NPT 1/2" Ultem с кварцевой линзой | R-518-PT13L  |
Описание | Тип |
Соединительный кабель со светодиодными индикаторами и кабель 15 футов с плетеным экраном для S700/S800. | ASY782  | Комплект соединителей измерительной головки для S700/S800 без кабеля. | ASY784  | Четырехпроводный кабель с плетеным экраном для S700/S800. Длина: 10 м. | C330-010  | Четырехпроводный кабель с плетеным экраном для S700/S800. Длина: 20 м. | C330-010  | Четырехпроводный кабель с плетеным экраном для S700/S800. Длина: 50 м. | C330-010  | Четырехпроводный кабель с плетеным экраном для S700/S800. Длина: 150 м. | C330-010  | Четырехпроводный кабель с плетеным экраном для S700/S800. Длина: 300 м. | C330-010  |
Описание | Тип |
Программное обеспечение FlameTools для настройки и контроля сигнальных процессоров/измерительных головок. Пароль можно получить в компании Honeywell по телефону, указав серийный номер изделия. | FLAME  | Съемный модуль графического интерфейса/клавиатура для сигнального процессора P531 | P532UI  | Источник УФ-излучения | UVSOURCE  |
|