Промышленные измерительные головки контроля пламени
 |
Измерительная головка S55xBE позволяет различать пламя в тяжелейших окружающих условиях и способна регистрировать пламя при горении почти каждого имеющегося теплоносителя либо топливной смеси. Благодаря автоматической функции настройки, трем каналам и возможности одновременно или отдельно контролировать УФ и ИК компоненты пламени, сигнальный процессор P532 улучшает эксплуатационную готовность и повышает надежность горелки. |
Горелки производственного процесса, системы с множественными горелками, инсинераторы, печи, сушильные камеры и т.д. |
|
Свидетельства |
• |
Утверждено по ГОСТ, FM, UL, CSA и NRTL/C |
• |
Сертификат IECEx для моделей специального назначения (международный). |
• |
Сертификат ATEX для моделей специального назначения (для Европы). |
|
Класс защиты |
• |
NEMA 4x, IP64 |
• |
S55xBE: Зона 2 Класс 1 Разряд 2 Группа A, B, C и D |
• |
S55xBE: IECEX Кат. 3 (Зона 2) II 3G IIC T5 |
• |
S55xBE-EX: ATEX {EX} II 2 G Ex d IIC T6 для Зон 1 и 2 |
|
Темп. окруж. среды |
-40 ... 70 oC |
Максимальная влажность |
85 %rh |
Примечание |
• |
Все изделия серий Sxxx / Pxxx, предназначенные для обеспечения безопасного процесса горения, имеют международный сертификат FM на использование в условиях категории SIL 3. |
• |
Все детекторные головки серии S5xx не восприимчивы к рентгеновским лучам и гамма-излучению, благодаря чему спектр их применения в промышленном секторе очень велик. |
• |
В отличие от любого другого детектора пламени, детекторные головки S55xB (E) осуществляют считывание фоновых импульсов, определяя степень исправности трубки, и поэтому не нуждаются в системе с механическим затвором для самодиагностики. |
|
Управление |
Непрерывная работа |
Дополнительное описание |
• |
Датчик: ультрафиолетовый ламповый, полупроводниковый инфракрасный датчик или оба - ультрафиолетовый и инфракрасный |
• |
Чувствительность к УФ-излучению: 200 нм максимум / к ИК-излучению: 1400 нм максимум |
• |
Метод: счёт импульсов (УФ) и мерцательное излучение (ИК) |
• |
Самодиагностика: электронная система (механически движущиеся части отсутствуют) |
• |
Работает совместно с устройствами обработки сигналов P522, P531 или P532 |
|
Описание изделия | Датчик пламени | Пояснение | Тип |
Детекторная головка с двойной функцией распознавания: УФ- и ИК-излучения, с соединителем Turck (входит в комплект) | UVTron+IR | Сдвоенный светодиодный дисплей для отображения сигнала пламени | S550BE  | Детекторная головка с функцией распознавания только ИК-излучения, с соединителем Turck (входит в комплект) | IR | Одинарный светодиодный дисплей для отображения сигнала пламени | S552BE  | Детекторная головка с функцией распознавания только УФ-излучения, с соединителем Turck (входит в комплект) | UVTron | Одинарный светодиодный дисплей для отображения сигнала пламени | S556BE  |
Описание изделия | Датчик пламени | Пояснение | Тип |
Детекторная головка с двойной функцией распознавания: УФ- и ИК-излучения, во взрывобезопасном корпусе | UVTron+IR | ATEX (Ex d IIC T6) - зоны 1 и 2 | S550BE-EX  | Детекторная головка с функцией распознавания только ИК-излучения, во взрывобезопасном корпусе | IR | ATEX (Ex d IIC T6) - зоны 1 и 2 | S552BE-EX  | Детекторная головка с функцией распознавания только УФ-излучения, во взрывобезопасном корпусе | UVTron | ATEX (Ex d IIC T6) - зоны 1 и 2 | S556BE-EX  |
Описание | Тип |
2-канальный блок обработки сигналов, 85-264 В пер. тока | P522AC  | 2-канальный блок обработки сигналов, 24 В пост. тока | P522DC  | 3-канальный блок обработки сигналов, без дисплея, 85-264 В пер. тока | P531AC  | 3-канальный блок обработки сигналов, без дисплея, 24 В пост. тока | P531DC  | 3-канальный блок обработки сигналов, с дисплеем, 85-264 В пер. тока | P532AC  | 3-канальный блок обработки сигналов, с дисплеем, 24 В пост. тока | P532DC  |
Описание | Тип |
Воздухоохладительный контейнер для детекторных головок модели 5XX. Впускное отверстие для воздуха 1/4 дюйма. Используется с вихревым охладителем. Не предназначен для моделей S55xBE. | ACC5XX  | Сменное уплотнительное кольцо для блоков ISO-UNIT, ISO-UNITSS и ISO-UNITHPGT | ISO-OR  | Сменное кварцевое окошко для блоков ISO-Unit и ISO-UnitSS | ISO-QW  | Сменное стопорное кольцо для блоков ISO-UNIT, ISO-UNITSS и ISO-UNITHPGT | ISO-RR  | Уплотнительная соединительная муфта 1" NPTF с кварцевым окошком и продувочным отверстием 1/2" NPTF | ISO-UNIT  | Уплотнительная соединительная муфта из нержавеющей стали 1" NPTF с кварцевым окошком и продувочным отверстием 1/2" NPTF | ISO-UNITSS  | Уплотнительная соединительная муфта 1" NPTF с кварцевым окошком и продувочным отверстием 1/2" NPTF. Вариант исполнения для использования в условиях высокого давления, с кварцевым окошком толщиной 1/2", рассчитанным на эксплуатацию при высоком давлении | ISO-UNITHPGT  | Подвижное крепление, насаживаемая трубка 2" для соединения 1" NPT | M-701-1  | Подвижное крепление для детекторных головок серии S55xBE. 2" NPT, внутр., для 1" NPT, внутр. | M-701-2  | Фланцевое подвижное крепление, фланцевое 2" для 1" NPTF. | M-701-2-FLG  | Подвижное крепление, 2" NPT, внутр., для 1" NPT, внутр. Конструкция из нержавеющей стали | M-701-2-SS  | Фланцевое подвижное крепление, 3 болта, фланец 4,5" для 1" NPTF. | M-701-3  | Подвижное крепление, 3" NPTF для 1" NPTF. | M-701-3P  | Подвижное крепление, соединение с 2 болтами для 1" NPTF. | M-701-4  | Втулка подвижного крепления 1" x 1/2" NPT, соединение 1/2". | M-701-5  | Комплект из кольцевой гильзы и стопорного кольца. Используется со всеми детекторными головками | M-702-6  | Термостойкая прокладка для соединителя-фиксатора 1" | PT-GA1  | Кварцевая линза для соединителя-фиксатора 1" | PT-QL1  | Тепло- и электроизолирующий наконечник из материала Ultem, 1" NPT, для подвижного крепления детекторных головок серии S55xB/BE | R-518-12  | Теплоизолирующий наконечник из материала Ultem, 1/2" NPT, для детекторных головок серии S700/S800 | R-518-13  | Соединитель-фиксатор, 1" NPT, с термостойкой прокладкой | R-518-CL12-HTG  | Алюминиевый быстроразъёмный соединительный переходник с кулачково-рычажным фиксатором ("камлок"), с продувочным отверстием 1/2" NPT. Используется с устройством обработки сигналов U2/ детекторными головками | R-518-CL12-PG  | Соединитель-фиксатор, 1/2" NPT, с термостойкой прокладкой | R-518-CL13-HTG  | Замковый соединительный переходник 1" NPT с изоляцией из материала Ultem. Используется с устройством обработки сигналов U2/ детекторной головкой | R-518-PT12  | Замковый соединительный переходник 1" NPT с изоляцией из материала Ultem, с кварцевой линзой | R-518-PT12L  | Только замковый соединительный переходник 1/2" NPT с изоляцией из материала Ultem | R-518-PT13  | Замковый соединительный переходник 1/2" NPT с изоляцией из материала Ultem, с кварцевой линзой | R-518-PT13L  | Замена панели для линзы в сборе для детекторных головок модели серии S5xx | S5XXLPA  |
Описание | Тип |
Четырехпроводной кабель с экранирующей оплеткой для детекторных головок S70x, S80x, S55xB, S55xBE и S256B. Длина кабеля: 10 м. | C330-010  | Четырехпроводной кабель с экранирующей оплеткой для детекторных головок S70x, S80x, S55xB, S55xBE и S256B. Длина кабеля: 20 m | C330-020  | Четырехпроводной кабель с экранирующей оплеткой для детекторных головок S70x, S80x, S55xB, S55xBE и S256B. Длина кабеля: 50 м. | C330-050  | Четырехпроводной кабель с экранирующей оплеткой для детекторных головок S70x, S80x, S55xB, S55xBE и S256B. Длина кабеля: 150 м. | C330-150  | Четырехпроводной кабель с экранирующей оплеткой для детекторных головок S70x, S80x, S55xB, S55xBE и S256B. Длина кабеля: 300 м. | C330-300  | Водонепроницаемая переходная муфта для кабеля детекторной головки, только для детекторных головок старого типа серии S5XX. Присоединение кабеля 1/2" NPTF | LTA5XX  | Влагонепроницаемая переходная муфта для кабеля детекторных головок серии S55xBE. Присоединение кабеля 1/2" NPTF | LTA55XBE  | Штепсельная розетка фирмы Amphenol-Tuchel (быстросъемная детекторная головка) | R-518-07  | Штепсель фирмы Amphenol-Tuchel для быстроразъемного присоединения детекторных головок серий S5xx и S55xB | R-518-08  | Быстроразъемный соединитель, только для детекторных головок модели S55xBE | R-518-09  | Задняя панель управления устройства обработки сигналов P520 с выводами | REARPCB  | Крепление кабеля для детекторных головок S5xx | S5XXCR  | Крепление кабеля для детекторных головок S5xx, водонепроницаемое | S5XXCRLT  |
Описание | Тип |
Программное обеспечение FlameTools для настройки устройств обработки сигналов/детекторных головок и осуществления контроля. Для получения пароля необходимо обратиться в Honeywell и сообщить серийный номер изделия. | FLAME  | Комплект гаечных ключей ISO-Union | ISO-WRENCH  | Съемный модуль программного интерфейса пользователя с клавиатурой для устройств обработки сигналов P531 | P532UI  | Источник ультрафиолетового излучения | UVSOURCE  |
|